Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Model

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Model:Related Image
Référence pièce
SBCREM4-[1.36-1.85/0.01]-[2-10/0.5]-[0.1-0.59/0.01]
SBCREM6-[1.86-2.85/0.01]-[3-12/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM8-[2.86-3.85/0.01]-[4-14/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM10-[3.86-4.85/0.01]-[5-15/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM12-[4.86-5.85/0.01]-[6-15/0.5]-[0.1-1.09/0.01]
SBCREM16-[5.86-7.85/0.01]-[8-15/0.5]-[0.1-2.09/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Innar R (CR)
(mm)
Tip (R)
(mm)
1 7 jours 4502 ~ 100.1 ~ 0.591.36 ~ 1.85
1 7 jours 6603 ~ 120.1 ~ 1.091.86 ~ 2.85
1 7 jours 8604 ~ 140.1 ~ 1.092.86 ~ 3.85
1 7 jours 10805 ~ 150.1 ~ 1.093.86 ~ 4.85
1 7 jours 12806 ~ 150.1 ~ 1.094.86 ~ 5.85
1 7 jours 161008 ~ 150.1 ~ 2.095.86 ~ 7.85

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Model:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Tip
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Inner Curve
CR
0.01 mm Increment Designation
Large Diameter
D1
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SBCREM 4 1.36 ~ 1.85 2.0 ~ 10.0 0.10 ≤ CR ≤ (d - D - 0.1) / 2 2CR + D + 0.1 R x 2 50
6 1.86 ~ 2.85 3.0 ~ 12.0 60
8 2.86 ~ 3.85 4.0 ~ 14.0 60
10 3.86 ~ 4.85 5.0 ~ 15.0 80
12 4.86 ~ 5.85 6.0 ~ 15.0 80
16 5.86 ~ 7.85 8.0 ~ 15.0 100



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Material Ultrafine Particulate Carbide Outer Diameter D(mm) R x 2 Large Diameter D1(mm) 2CR + D + 0.1

Assistance technique