Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 20 | 66 | 6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.008 | |
48.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.1 | 20 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
48.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.2 | 20 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
47.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 20 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
47.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.4 | 20 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
47.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 20 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
56.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.6 | 20 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
48.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.7 | 20 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
52.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.8 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
49.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.9 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
47.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
56.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.1 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
48.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
47.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.3 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
49.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.4 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
47.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
49.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.6 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
52.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.7 | 24 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
49.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.8 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
49.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.9 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
59.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
59.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.1 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
62.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.2 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
65.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.3 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
65.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.4 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
60.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
60.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.6 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
65.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.7 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
60.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.8 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
65.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.9 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
54.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.1 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
89.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.2 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.3 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.4 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
89.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.6 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
97.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.7 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
89.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
92.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.9 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
90.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 34 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
104.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.1 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
97.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.2 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
104.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.3 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
97.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.4 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
97.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
97.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.6 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
104.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.7 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
92.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.8 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
88.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.9 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
84.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 41 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
137.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.1 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
123.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.2 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
137.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.3 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
147.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.4 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
126.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
137.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.6 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
137.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.7 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
126.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.8 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
147.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.9 | 47 | 89 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d |
3 | 20 | 66 | 6 |
3.1 | 20 | 66 | 6 |
3.2 | 20 | 66 | 6 |
3.3 | 20 | 66 | 6 |
3.4 | 20 | 66 | 6 |
3.5 | 20 | 66 | 6 |
3.6 | 20 | 66 | 6 |
3.7 | 20 | 66 | 6 |
3.8 | 24 | 66 | 6 |
3.9 | 24 | 66 | 6 |
4 | 24 | 66 | 6 |
4.1 | 24 | 66 | 6 |
4.2 | 24 | 66 | 6 |
4.3 | 24 | 66 | 6 |
4.4 | 24 | 66 | 6 |
4.5 | 24 | 66 | 6 |
4.6 | 24 | 66 | 6 |
4.7 | 24 | 66 | 6 |
4.8 | 28 | 66 | 6 |
4.9 | 28 | 66 | 6 |
5 | 28 | 66 | 6 |
5.1 | 28 | 66 | 6 |
5.2 | 28 | 66 | 6 |
5.3 | 28 | 66 | 6 |
5.4 | 28 | 66 | 6 |
5.5 | 28 | 66 | 6 |
5.6 | 28 | 66 | 6 |
5.7 | 28 | 66 | 6 |
5.8 | 28 | 66 | 6 |
5.9 | 28 | 66 | 6 |
6 | 28 | 66 | 6 |
6.1 | 34 | 79 | 8 |
6.2 | 34 | 79 | 8 |
6.3 | 34 | 79 | 8 |
6.4 | 34 | 79 | 8 |
6.5 | 34 | 79 | 8 |
6.6 | 34 | 79 | 8 |
6.7 | 34 | 79 | 8 |
6.8 | 34 | 79 | 8 |
6.9 | 34 | 79 | 8 |
7 | 34 | 79 | 8 |
7.1 | 41 | 79 | 8 |
7.2 | 41 | 79 | 8 |
7.3 | 41 | 79 | 8 |
7.4 | 41 | 79 | 8 |
7.5 | 41 | 79 | 8 |
7.6 | 41 | 79 | 8 |
7.7 | 41 | 79 | 8 |
7.8 | 41 | 79 | 8 |
7.9 | 41 | 79 | 8 |
8 | 41 | 79 | 8 |
8.1 | 47 | 89 | 10 |
8.2 | 47 | 89 | 10 |
8.3 | 47 | 89 | 10 |
8.4 | 47 | 89 | 10 |
8.5 | 47 | 89 | 10 |
8.6 | 47 | 89 | 10 |
8.7 | 47 | 89 | 10 |
8.8 | 47 | 89 | 10 |
8.9 | 47 | 89 | 10 |
9 | 47 | 89 | 10 |
9.1 | 47 | 89 | 10 |
9.2 | 47 | 89 | 10 |
9.3 | 47 | 89 | 10 |
9.4 | 47 | 89 | 10 |
9.5 | 47 | 89 | 10 |
9.6 | 47 | 89 | 10 |
9.7 | 47 | 89 | 10 |
9.8 | 47 | 89 | 10 |
9.9 | 47 | 89 | 10 |
10 | 47 | 89 | 10 |
10.1 | 55 | 102 | 12 |
10.2 | 55 | 102 | 12 |
10.3 | 55 | 102 | 12 |
10.4 | 55 | 102 | 12 |
10.5 | 55 | 102 | 12 |
10.6 | 55 | 102 | 12 |
10.7 | 55 | 102 | 12 |
10.8 | 55 | 102 | 12 |
10.9 | 55 | 102 | 12 |
11 | 55 | 102 | 12 |
11.1 | 55 | 102 | 12 |
11.2 | 55 | 102 | 12 |
11.3 | 55 | 102 | 12 |
11.4 | 55 | 102 | 12 |
11.5 | 55 | 102 | 12 |
11.6 | 55 | 102 | 12 |
11.7 | 55 | 102 | 12 |
11.8 | 55 | 102 | 12 |
11.9 | 55 | 102 | 12 |
12 | 55 | 102 | 12 |
12.1 | 60 | 107 | 14 |
12.2 | 60 | 107 | 14 |
12.3 | 60 | 107 | 14 |
12.4 | 60 | 107 | 14 |
12.5 | 60 | 107 | 14 |
12.6 | 60 | 107 | 14 |
12.8 | 60 | 107 | 14 |
12.9 | 60 | 107 | 14 |
13 | 60 | 107 | 14 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 140 | Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles