Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAC-DL-SESDR3 |
TAC-DL-SESDR3.3 |
TAC-DL-SESDR3.5 |
TAC-DL-SESDR4 |
TAC-DL-SESDR5 |
TAC-DL-SESDR6 |
TAC-DL-SESDR7 |
TAC-DL-SESDR7.5 |
TAC-DL-SESDR7.8 |
TAC-DL-SESDR8 |
TAC-DL-SESDR10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 28 | 60 | 4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.008 | |
106.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 28 | 60 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
106.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 28 | 60 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
128.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 36 | 80 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
136.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 44 | 90 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
141.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 44 | 90 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.008 | |
170.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 53 | 110 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
175.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 53 | 110 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
175.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.8 | 53 | 110 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
179.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 53 | 110 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 | |
131.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61 | 120 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.009 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TAC-DL-SESDR | 3 | 28 | 60 | 4 |
3.3 | 28 | 60 | 4 | |
3.5 | 28 | 60 | 4 | |
4 | 36 | 80 | 4 | |
5 | 44 | 90 | 6 | |
6 | 44 | 90 | 6 | |
7 | 53 | 110 | 8 | |
7.5 | 53 | 110 | 8 | |
7.8 | 53 | 110 | 8 | |
8 | 53 | 110 | 8 | |
10 | 61 | 120 | 10 | |
12 | 71 | 130 | 12 | |
13 | 77 | 140 | 14 |
work material | Acier inoxydable | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 125 | Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles