TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Stub

TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Stub

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Stub
  • TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Stub

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Stub:Related Image
Référence pièce
G-ESDBA2
G-ESDBA2.1
G-ESDBA2.2
G-ESDBA2.3
G-ESDBA2.4
G-ESDBA2.5
G-ESDBA2.6
G-ESDBA2.7
G-ESDBA2.8
G-ESDBA2.9
G-ESDBA3
G-ESDBA3.1
G-ESDBA3.2
G-ESDBA3.3
G-ESDBA3.4
G-ESDBA3.5
G-ESDBA3.6
G-ESDBA3.8
G-ESDBA4
G-ESDBA4.2
G-ESDBA4.3
G-ESDBA4.5
G-ESDBA4.8
G-ESDBA5
G-ESDBA5.1
G-ESDBA5.2
G-ESDBA5.3
G-ESDBA5.5
G-ESDBA5.8
G-ESDBA6
G-ESDBA6.1
G-ESDBA6.5
G-ESDBA6.6
G-ESDBA6.7
G-ESDBA6.8
G-ESDBA6.9
G-ESDBA7
G-ESDBA7.8
G-ESDBA8
G-ESDBA8.1
G-ESDBA8.2
G-ESDBA8.5
G-ESDBA8.6
G-ESDBA8.7
G-ESDBA9
G-ESDBA9.5
G-ESDBA9.6
G-ESDBA9.7
G-ESDBA9.8
G-ESDBA10
G-ESDBA10.2
G-ESDBA10.3
G-ESDBA10.4
G-ESDBA10.5
G-ESDBA11
G-ESDBA11.5
G-ESDBA11.8
G-ESDBA12
G-ESDBA12.5
G-ESDBA13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

14.81 €

1 Disponible 5 jours 2124430 ~ -0.0140 ~ -0.014

15.54 €

1 Disponible 5 jours 2.1124430 ~ -0.0140 ~ -0.014

14.83 €

1 Disponible 5 jours 2.2134530 ~ -0.0140 ~ -0.014

15.86 €

1 Disponible 5 jours 2.3134530 ~ -0.0140 ~ -0.014

17.48 €

1 Disponible 5 jours 2.4144630 ~ -0.0140 ~ -0.014

15.34 €

1 Disponible 5 jours 2.5144630 ~ -0.0140 ~ -0.014

16.46 €

1 Disponible 5 jours 2.6144630 ~ -0.0140 ~ -0.014

10.69 €

1 Disponible 5 jours 2.7164830 ~ -0.0140 ~ -0.014

15.94 €

1 Disponible 5 jours 2.8164830 ~ -0.0140 ~ -0.014

17.18 €

1 Disponible 5 jours 2.9164830 ~ -0.0140 ~ -0.014

16.26 €

1 Disponible 5 jours 3164830 ~ -0.0140 ~ -0.014

10.76 €

1 Disponible 5 jours 3.1185040 ~ -0.0180 ~ -0.018

20.65 €

1 Disponible 5 jours 3.2185040 ~ -0.0180 ~ -0.018

22.80 €

1 Disponible 5 jours 3.3185040 ~ -0.0180 ~ -0.018

21.16 €

1 Disponible 5 jours 3.4205240 ~ -0.0180 ~ -0.018

23.30 €

1 Disponible 5 jours 3.5205240 ~ -0.0180 ~ -0.018

22.49 €

1 Disponible 5 jours 3.6205240 ~ -0.0180 ~ -0.018

21.38 €

1 Disponible 5 jours 3.8225440 ~ -0.0180 ~ -0.018

23.51 €

1 Disponible 5 jours 4225440 ~ -0.0180 ~ -0.018

28.71 €

1 Disponible 5 jours 4.2226660 ~ -0.0180 ~ -0.018

23.72 €

1 Disponible 5 jours 4.3246860 ~ -0.0180 ~ -0.018

27.58 €

1 Disponible 5 jours 4.5246860 ~ -0.0180 ~ -0.018

32.08 €

1 Disponible 5 jours 4.8267060 ~ -0.0180 ~ -0.018

31.09 €

1 Disponible 5 jours 5267060 ~ -0.0180 ~ -0.018

33.93 €

1 Disponible 5 jours 5.1267060 ~ -0.0180 ~ -0.018

37.50 €

1 Disponible 5 jours 5.2267060 ~ -0.0180 ~ -0.018

31.90 €

1 Disponible 5 jours 5.3267060 ~ -0.0180 ~ -0.018

21.85 €

1 Disponible 5 jours 5.5287260 ~ -0.0180 ~ -0.018

40.49 €

1 Disponible 5 jours 5.8287260 ~ -0.0180 ~ -0.018

34.59 €

1 Disponible 5 jours 6287260 ~ -0.0180 ~ -0.018

38.41 €

1 Disponible 5 jours 6.1317580 ~ -0.0220 ~ -0.022

42.70 €

1 Disponible 5 jours 6.5317580 ~ -0.0220 ~ -0.022

37.65 €

1 Disponible 5 jours 6.6317580 ~ -0.0220 ~ -0.022

41.73 €

1 Disponible 5 jours 6.7317580 ~ -0.0220 ~ -0.022

38.68 €

1 Disponible 5 jours 6.8347880 ~ -0.0220 ~ -0.022

42.73 €

1 Disponible 5 jours 6.9347880 ~ -0.0220 ~ -0.022

47.83 €

1 Disponible 5 jours 7347880 ~ -0.0220 ~ -0.022

42.13 €

1 Disponible 5 jours 7.8378180 ~ -0.0220 ~ -0.022

46.21 €

1 Disponible 5 jours 8378180 ~ -0.0220 ~ -0.022

45.59 €

1 Disponible 5 jours 8.13787100 ~ -0.0220 ~ -0.022

49.66 €

1 Disponible 5 jours 8.23787100 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.50 €

1 Disponible 5 jours 8.53787100 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.50 €

1 Disponible 5 jours 8.64091100 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.50 €

1 Disponible 5 jours 8.74091100 ~ -0.0220 ~ -0.022

32.50 €

1 Disponible 5 jours 94091100 ~ -0.0220 ~ -0.022

34.97 €

1 Disponible 5 jours 9.54091100 ~ -0.0220 ~ -0.022

36.95 €

1 Disponible 5 jours 9.64393100 ~ -0.0220 ~ -0.022

36.61 €

1 Disponible 5 jours 9.74393100 ~ -0.0220 ~ -0.022

36.61 €

1 Disponible 5 jours 9.84393100 ~ -0.0220 ~ -0.022

36.61 €

1 Disponible 5 jours 104393100 ~ -0.0220 ~ -0.022

39.51 €

1 Disponible 5 jours 10.243100120 ~ -0.0270 ~ -0.027

39.51 €

1 Disponible 5 jours 10.343100120 ~ -0.0270 ~ -0.027

39.51 €

1 Disponible 5 jours 10.443100120 ~ -0.0270 ~ -0.027

39.51 €

1 Disponible 5 jours 10.543100120 ~ -0.0270 ~ -0.027

43.56 €

1 Disponible 5 jours 1147104120 ~ -0.0270 ~ -0.027

53.02 €

1 Disponible 5 jours 11.547104120 ~ -0.0270 ~ -0.027

53.02 €

1 Disponible 5 jours 11.847104120 ~ -0.0270 ~ -0.027

53.02 €

1 Disponible 5 jours 1251108120 ~ -0.0270 ~ -0.027

57.53 €

1 Disponible 5 jours 12.551111160 ~ -0.0270 ~ -0.027

60.79 €

1 Disponible 5 jours 1351111160 ~ -0.0270 ~ -0.027

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiN Coated High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Stub:Related Image

Model Number
G-ESDBA
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
212443
2.112443
2.213453
2.313453
2.414463
2.514463
2.614463
2.716483
2.816483
2.916483
316483
3.118504
3.218504
3.318504
3.420524
3.520524
3.620524
3.822544
422544
4.222666
4.324686
4.524686
4.826706
526706
5.126706
5.226706
5.326706
5.528726
5.828726
628726
6.131
75
8
6.531
75
8
6.631
75
8
6.731
75
8
6.834
78
8
6.934
78
8
734
78
8
7.837
81
8
837
81
8
8.137
87
10
8.237
87
10
8.537
87
10
8.640
91
10
8.740
91
10
940
91
10
9.540
91
10
9.643
93
10
9.743
93
10
9.843
93
10
1043
93
10
10.243
100
12
10.343
100
12
10.443
100
12
10.543
100
12
1147
104
12
11.547
104
12
11.847
104
12
1251
108
12
12.551
111
16
1351
111
16

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Drill with high utility capable of handling standard steel, non-ferrous metals, cast iron and stainless steel.
Due to an improved kind of thinning and helix angle, the torque is reduced and highly accurate machining is now possible.
A special groove geometry also ejects even long, hard chips without any clogging.

Informations de base

work material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Included Coating Type TiN With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 118 Thinning Included

Assistance technique