High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular
  • High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular
  • Remise sur volume
Only the most popular sizes have been carefully selected at affordable prices

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular:Related Image
Référence pièce
YTD13.5
YTD14
YTD16
YTD16.5
YTD17
YTD18
YTD18.5
YTD19
YTD20
YTD20.5
YTD21
YTD22
YTD22.5
YTD23
YTD23.5
YTD24
YTD24.5
YTD25
YTD25.5
YTD26
YTD26.5
YTD27
YTD28
YTD28.5
YTD29
YTD30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter Tolerance MT No.

19.96 €

1 Disponible 5 jours 13.51081890 ~ -0.0271

20.88 €

1 Disponible 5 jours 141081890 ~ -0.0271

27.30 €

1 Disponible 5 jours 161202180 ~ -0.0272

29.33 €

1 Disponible 5 jours 16.51252230 ~ -0.0272

31.01 €

1 Disponible 5 jours 171252230 ~ -0.0272

34.20 €

1 Disponible 5 jours 181302280 ~ -0.0272

35.06 €

1 Disponible 5 jours 18.51352330 ~ -0.0332

37.05 €

1 Disponible 5 jours 191352330 ~ -0.0332

40.48 €

1 Disponible 5 jours 201402380 ~ -0.0332

41.59 €

1 Disponible 5 jours 20.51452430 ~ -0.0332

42.29 €

1 Disponible 5 jours 211452430 ~ -0.0332

44.57 €

1 Disponible 5 jours 221502480 ~ -0.0332

46.61 €

1 Disponible 5 jours 22.51552530 ~ -0.0332

48.10 €

1 Disponible 5 jours 231552530 ~ -0.0332

51.85 €

1 Disponible 5 jours 23.51552760 ~ -0.0333

53.19 €

1 Disponible 5 jours 241602810 ~ -0.0333

55.61 €

1 Disponible 5 jours 24.51602810 ~ -0.0333

57.71 €

1 Disponible 5 jours 251602810 ~ -0.0333

58.75 €

1 Disponible 5 jours 25.51652860 ~ -0.0333

58.99 €

1 Disponible 5 jours 261652860 ~ -0.0333

66.83 €

1 Disponible 5 jours 26.51652860 ~ -0.0333

69.19 €

1 Disponible 5 jours 271702910 ~ -0.0333

69.45 €

1 Disponible 5 jours 281702910 ~ -0.0333

77.53 €

1 Disponible 5 jours 28.51752960 ~ -0.0333

80.92 €

1 Disponible 5 jours 291752960 ~ -0.0333

86.44 €

1 Disponible 5 jours 301752960 ~ -0.0333

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular:Related Image

Model Number
YTD
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
MT
No.
13.51081891
141081891
161202182
16.51252232
171252232
181302282
18.51352332
191352332
201402382
20.51452432
211452432
221502482
22.51552532
231552532
23.51552763
241602813
24.51602813
251602813
25.51652863
261652863
26.51652863
271702913
281702913
28.51752963
291752963
301752963

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

work material General Steel Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Tapered Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118
Thinning None

Assistance technique