TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, R Model

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, R Model
  • Remise sur volume
R-shaped type that's ideal for precision machining

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, R Model:Related Image
Référence pièce
TA-CTDAR1
TA-CTDAR2
TA-CTDAR3
TA-CTDAR4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ R Size ( R )

13.73 €

1 Disponible 5 jours 1437(35)3.7 – 4.0 (3.3 – 3.6)4.8(3.9)

12.80 €

1 Disponible 5 jours 26455.4 – 5.85.8

18.81 €

1 Disponible 5 jours 38568.0 – 8.59.6

22.17 €

1 Disponible 5 jours 4106010.0 – 10.610

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated High-Speed Steel Center Drill, R Model:Related Image

Model Number
TA-CTDAR
Diameter
D
Radius
R
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
14.8(3.9)3.7〜4.0(3.3〜3.6)37(35)4
25.85.0〜5.4(5.4〜5.8)42(45)5(6)
39.6(8)8.0〜 8.556(50)8
41010.0〜10.660(55)10

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Use Centrage (positionnement) Work Material General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance k12 Tolerance of Shank Diameter h7

Assistance technique