Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade

Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade
  • Remise sur volume
Spiral reamer bottom flute type for high-speed cutting

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image
Référence pièce
SEC-ECSPHR3
SEC-ECSPHR3.005
SEC-ECSPHR3.01
SEC-ECSPHR4
SEC-ECSPHR4.005
SEC-ECSPHR4.01
SEC-ECSPHR5
SEC-ECSPHR5.005
SEC-ECSPHR5.01
SEC-ECSPHR6
SEC-ECSPHR6.005
SEC-ECSPHR6.01
SEC-ECSPHR7
SEC-ECSPHR7.01
SEC-ECSPHR8
SEC-ECSPHR8.005
SEC-ECSPHR8.01
SEC-ECSPHR9
SEC-ECSPHR9.01
SEC-ECSPHR10
SEC-ECSPHR10.005
SEC-ECSPHR10.01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T Under Neck ℓ1
(mm)

73.76 €

1 Disponible 5 jours 32034650.1540

73.76 €

1 Disponible 5 jours 3.0052034650.1540

73.76 €

1 Disponible 5 jours 3.012034650.1540

85.04 €

1 Disponible 5 jours 42044650.240

89.33 €

1 Disponible 5 jours 4.0052544750.245

89.33 €

1 Disponible 5 jours 4.012544750.245

100.81 €

1 Disponible 5 jours 52554750.245

100.81 €

1 Disponible 5 jours 5.0052554750.245

100.81 €

1 Disponible 5 jours 5.012554750.245

107.25 €

1 Disponible 5 jours 625661000.365

86.03 €

1 Disponible 5 jours 6.00525661000.365

86.03 €

1 Disponible 5 jours 6.0125661000.365

93.25 €

1 Disponible 5 jours 725761100.370

93.25 €

1 Disponible 5 jours 7.0125761100.370

95.24 €

1 Disponible 5 jours 825861250.385

116.27 €

1 Disponible 5 jours 8.00525861250.385

116.27 €

1 Disponible 5 jours 8.0125861250.385

126.90 €

1 Disponible 5 jours 930961350.390

126.90 €

1 Disponible 5 jours 9.0130961350.390

120.35 €

1 Disponible 5 jours 10301061500.3100

121.32 €

1 Disponible 5 jours 10.005301061500.3100

129.68 €

1 Disponible 5 jours 10.01301061500.3100

Loading...

  1. 1

Spécifications

Spiral Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

Model Number
SEC-ECSPHR
Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of FlutesBottom Blade Shape
30.1520406534Flat
3.0050.1520406534
3.010.1520406534
40.220406544
4.0050.225457544
4.010.225457544
50.225457554
5.0050.225457554
5.010.225457554
60.3256510066
6.0050.3256510066
6.010.3256510066
70.3257011076
7.0050.3257011076
7.010.3257011076
80.3258512586
8.0050.3258512586
8.010.3258512586
90.3309013596
9.0050.3309013596
9.010.3309013596
100.330100150106
10.0050.330100150106
10.010.330100150106

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Skew compensation for the hole can be achieved using the milling effect, simultaneously with improved surface roughness using the burnishing effect.
Following the drilling of pilot holes, reaming can be done directly without going through the correction process with end milling.
It is possible for high-speed cutting to be done even faster by adopting a helical flute.

Informations de base

Shank type Tige de fraise Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Coating Presence None
Groove Shape Spirale Base-Blade Availability Included Bottom Blade Shape Flat
Diameter Tolerance(mm) 0 ~ 0.005 Tool Material Type Carbide

Assistance technique