Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHR3-[0.3-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5] |
CHR4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5] |
CHR6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5] |
CHR8-[4-7.99/0.01]-[4-28/0.5] |
CHR10-[6-9.99/0.01]-[5-35/0.5] |
CHR12-[8-11.99/0.01]-[6-36/0.5] |
CHR16-[10-15.99/0.01]-[8-48/0.5] |
CHR-HP3-[0.3-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5] |
CHR-HP4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5] |
CHR-HP6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5] |
CHRZ3-[2-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1] |
CHRZ4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1] |
CHRZ6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1] |
CHRZ-HP3-[2-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1] |
CHRZ-HP4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1] |
CHRZ-HP6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | No. | Diameter Tolerance (mm) | Shank Diameter d (mm) | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Neck Length (ℓ1) (mm) | Length Under Neck ℓ2 | Chamfer Length T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 0.3 ~ 2.99 | 0.5 ~ 15 | 3 | 0 ~ 0.005 | 3 | 2 | 40 | - | - | Flute Diameter up to 1.0: 0.1/ Flute Diameter up to 1.5: 0.2/ Flute Diameter exceeding 1.5: 0.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 3 ~ 3.99 | 0.5 ~ 20 | 4 | 0 ~ 0.005 | 4 | 4 | 50 | - | - | 0.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 3 ~ 5.99 | 3 ~ 24 | 6 | 0 ~ 0.005 | 6 | 4 | 60 | - | - | 0.8 | ||
- | 1 | 7 jours | 4 ~ 7.99 | 4 ~ 28 | 8 | 0 ~ 0.005 | 8 | 4 | 60 | - | - | 1 | ||
- | 1 | 7 jours | 6 ~ 9.99 | 5 ~ 35 | 10 | 0 ~ 0.005 | 10 | 6 | 80 | - | - | 1 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 ~ 11.99 | 6 ~ 36 | 12 | 0 ~ 0.005 | 12 | 6 | 80 | - | - | 1.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 ~ 15.99 | 8 ~ 48 | 16 | 0 ~ 0.005 | 16 | 6 | 100 | - | - | 1.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 0.3 ~ 2.99 | 0.5 ~ 15 | 3 | 0 ~ 0.003 | 3 | 2 | 40 | - | - | Flute Diameter up to 1.0: 0.1/ Flute Diameter up to 1.5: 0.2/ Flute Diameter exceeding 1.5: 0.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 3 ~ 3.99 | 0.5 ~ 20 | 4 | 0 ~ 0.003 | 4 | 4 | 50 | - | - | 0.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 3 ~ 5.99 | 3 ~ 24 | 6 | 0 ~ 0.003 | 6 | 4 | 60 | - | - | 0.8 | ||
- | 1 | 8 jours | 2 ~ 2.99 | 0.5 ~ 15 | 3 | 0 ~ 0.005 | 3 | 2 | 40 | 5 ~ 20 | ℓ + ℓ1 ≦ 20 | 0.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 3 ~ 3.99 | 0.5 ~ 20 | 4 | 0 ~ 0.005 | 4 | 4 | 50 | 5 ~ 20 | ℓ + ℓ1 ≦ 25 | 0.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 3 ~ 5.99 | 3 ~ 24 | 6 | 0 ~ 0.005 | 6 | 4 | 60 | 5 ~ 20 | ℓ + ℓ1 ≦ 35 | 0.8 | ||
- | 1 | 8 jours | 2 ~ 2.99 | 0.5 ~ 15 | 3 | 0 ~ 0.003 | 3 | 2 | 40 | 5 ~ 20 | ℓ + ℓ1 ≦ 20 | 0.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 3 ~ 3.99 | 0.5 ~ 20 | 4 | 0 ~ 0.003 | 4 | 4 | 50 | 5 ~ 20 | ℓ + ℓ1 ≦ 25 | 0.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 3 ~ 5.99 | 3 ~ 24 | 6 | 0 ~ 0.003 | 6 | 4 | 60 | 5 ~ 20 | ℓ + ℓ1 ≦ 35 | 0.8 |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Blade Length ℓ 0.5 mm Increment Designation | Chamfer Length T | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
No. | |||||||
CHR CHR-HP (No.3 ~ No.6 only can be designated) | 3 | 0.30 ~ 0.49 | 0.5 ~ 1.0 | 0.1 | 40 | 3 | 2 |
3 | 0.50 ~ 1.00 | 0.5 ~ 5.0 | 0.1 | 40 | 3 | 2 | |
3 | 1.01 ~ 1.50 | 0.5 ~ 5.0 | 0.2 | 40 | 3 | 2 | |
3 | 1.51 ~ 2.00 | 0.5 ~ 10.0 | 0.5 | 40 | 3 | 2 | |
3 | 2.01 ~ 2.99 | 0.5 ~ 15.0 | 0.5 | 40 | 3 | 2 | |
4 | 3.00 ~ 3.99 | 0.5 ~ 20.0 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | |
6 | 3.00 ~ 5.99 | 3.0 ~ 24.0 | 0.8 | 60 | 6 | 4 | |
8 | 4.00 ~ 7.99 | 4.0 ~ 28.0 | 1.0 | 60 | 8 | 4 | |
10 | 6.00 ~ 9.99 | 5.0 ~ 35.0 | 1.0 | 80 | 10 | 6 | |
12 | 8.00 ~ 11.99 | 6.0 ~ 36.0 | 1.5 | 80 | 12 | 6 | |
16 | 10.00 ~ 15.99 | 8.0 ~ 48.0 | 1.5 | 100 | 16 | 6 |
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Blade Length ℓ 0.5 mm Increment Designation | Neck Length ℓ1 1 mm Increment Designation | Length Under Neck Specified Range ℓ2 | Chamfer Length T | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
No. | |||||||||
CHRZ CHRZ-HP | 3 | 2.00 ~ 2.99 | 0.5 ~ 15.0 | 5 ≤ ℓ1 ≤ 20 | ℓ + ℓ1 ≤ 20 | 0.5 | 40 | 3 | 2 |
4 | 3.00 ~ 3.99 | 0.5 ~ 20.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 25 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | ||
6 | 3.00 ~ 5.99 | 3.0 ~ 24.0 | ℓ + ℓ1 ≤ 35 | 0.8 | 60 | 6 | 4 |
Model Number | Coating Addition |
CHR | ○ |
CHRZ | ○ |
CHR-HP | - |
CHRZ-HP | - |
Shank type | Tige de fraise | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base-Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
No.
Diameter Tolerance(mm)
Shank Diameter d(mm)
Number of Flutes(Sheet(s))
Overall Length L(mm)
Neck Length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles