Carbide Straight Reamer, Non-Coated / TS Coat for High-Hardness Steel Machining

Carbide Straight Reamer, Non-Coated / TS Coat for High-Hardness Steel Machining
  • Remise sur volume
The high-hardness steel machining type is also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Straight Reamer, Non-Coated / TS Coat for High-Hardness Steel Machining:Related Image
Référence pièce
SEC-HR-1
SEC-HR-1.5
SEC-HR-2
SEC-HR-2.5
SEC-HR-3
SEC-HR-3.5
SEC-HR-4
SEC-HR-4.5
SEC-HR-5
SEC-HR-5.5
SEC-HR-6
SEC-HR-6.5
SEC-HR-7
SEC-HR-7.5
SEC-HR-8
SEC-HR-8.5
SEC-HR-9
SEC-HR-9.5
SEC-HR-10
TSC-XHR-1
TSC-XHR-1.5
TSC-XHR-2
TSC-XHR-2.5
TSC-XHR-3
TSC-XHR-3.5
TSC-XHR-4
TSC-XHR-5
TSC-XHR-6
TSC-XHR-7
TSC-XHR-8
TSC-XHR-9
TSC-XHR-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Coating Presence Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Tolerance of Shank Diameter Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T Coating Type

35.08 €

1 Disponible 5 jours 112None0.006 ~ 0.00210 ~ -0.0104500.3-

37.20 €

1 Disponible 5 jours 1.516None0.006 ~ 0.0021.50 ~ -0.0104500.4-

35.54 €

1 Disponible 5 jours 218None0.006 ~ 0.00220 ~ -0.0104500.5-

41.89 €

1 Disponible 5 jours 2.520None0.006 ~ 0.0022.50 ~ -0.0104500.5-

43.77 €

1 Disponible 5 jours 327None0.006 ~ 0.00230 ~ -0.0104600.5-

49.65 €

1 Disponible 5 jours 3.527None0.009 ~ 0.0043.50 ~ -0.0124600.5-

50.12 €

1 Disponible 5 jours 427None0.009 ~ 0.00440 ~ -0.0124600.5-

57.16 €

1 Disponible 5 jours 4.530None0.009 ~ 0.0044.50 ~ -0.0126700.5-

60.93 €

1 Disponible 5 jours 530None0.009 ~ 0.00450 ~ -0.0126700.5-

59.05 €

1 Disponible 5 jours 5.530None0.009 ~ 0.0045.50 ~ -0.0126800.8-

63.03 €

1 Disponible 5 jours 630None0.009 ~ 0.00460 ~ -0.0126800.8-

70.79 €

1 Disponible 5 jours 6.535None0.012 ~ 0.00670 ~ -0.0156800.8-

70.34 €

1 Disponible 5 jours 735None0.012 ~ 0.00670 ~ -0.0156800.8-

80.19 €

1 Disponible 5 jours 7.535None0.012 ~ 0.00680 ~ -0.0156800.8-

89.59 €

1 Disponible 5 jours 835None0.012 ~ 0.00680 ~ -0.0156800.8-

91.94 €

1 Disponible 5 jours 8.540None0.012 ~ 0.00690 ~ -0.0156901-

98.99 €

1 Disponible 5 jours 940None0.012 ~ 0.00690 ~ -0.0156901-

106.05 €

1 Disponible 5 jours 9.540None0.012 ~ 0.006100 ~ -0.0156901-

84.37 €

1 Disponible 5 jours 1040None0.012 ~ 0.006100 ~ -0.0156901-

41.18 €

1 Disponible 5 jours 112Included0.006 ~ 0.00210 ~ -0.0104500.3Ts

43.54 €

1 Disponible 5 jours 1.516Included0.006 ~ 0.0021.50 ~ -0.0104500.4Ts

41.66 €

1 Disponible 5 jours 218Included0.006 ~ 0.00220 ~ -0.0104500.5Ts

48.01 €

1 Disponible 5 jours 2.520Included0.006 ~ 0.0022.50 ~ -0.0104500.5Ts

51.06 €

1 Disponible 5 jours 327Included0.006 ~ 0.00230 ~ -0.0104600.5Ts

54.81 €

1 Disponible 5 jours 3.527Included0.009 ~ 0.0043.50 ~ -0.0124600.5Ts

54.81 €

1 Disponible 5 jours 427Included0.009 ~ 0.00440 ~ -0.0124600.5Ts

71.02 €

1 Disponible 5 jours 530Included0.009 ~ 0.00450 ~ -0.0126700.5Ts

67.74 €

1 Disponible 5 jours 630Included0.009 ~ 0.00460 ~ -0.0126800.8Ts

80.42 €

1 Disponible 5 jours 735Included0.012 ~ 0.00670 ~ -0.0156800.8Ts

91.23 €

1 Disponible 5 jours 835Included0.012 ~ 0.00680 ~ -0.0156800.8Ts

83.17 €

1 Disponible 5 jours 940Included0.012 ~ 0.00690 ~ -0.0156901Ts

101.35 €

1 Disponible 5 jours 1040Included0.012 ~ 0.006100 ~ -0.0156901Ts

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Straight Reamer, Non-Coated / TS Coat for High-Hardness Steel Machining:Related Image

Model Number Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Flute Diameter
D
SEC-HR
(Non-coated)


TSC-XHR
(For high-hardness steel machining)
10.3125014
1.50.416501.54
20.5185024
2.50.520502.54
30.5276034
3.50.527603.54
40.5276044
4.50.530704.56
50.5307056
5.50.830805.56
60.8308066
6.50.8358076
70.8358076
7.50.8358086
80.8358086
8.51409096
91409096
9.514090106
1014090106


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


High-speed cutting is possible using carbide, providing for a significant improvement in efficiency compared to a high-speed steel reamer.
It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films. (TSC-XHR)
The TS coating makes it ideal for finishing 40HRC high-hardness steel. (TSC-XHR)

Informations de base

Shank type Tige de fraise Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Groove Shape Droit
Base-Blade Availability None Tool Material Type Carbide

Assistance technique