Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SEC-SPFT-M6-1-2.5
Référence pièce
|
---|
SEC-SPFT-M6-1-2.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 2.5 P | 62 | 19 | 6 | LM3 | 7 | 4.5 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf (Selection) | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M3 | 0.5 | 1.5 2.5 | LM3 | 46 | 11 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM3 | 52 | 13 | 22 | 5 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM3 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM3 | 62 | 19 | 30 | 6 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM4 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM4 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
Thread Types | Métrique | Tool Material Type | Carbure | Work Material | Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Taraud en spirale | Bore Model | For Blind Holes | Coating Presence | None |
No. of Grooves | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de Carbide Spiral Tap, le numéro d'article est le suivant: SEC-SPFT-M6-1-2.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEC-SPFT-M6-1-2.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Number of Chamfered Threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SEC-SPFT-M3-0.5-1.5 |
SEC-SPFT-M3-0.5-2.5 |
SEC-SPFT-M4-0.7-1.5 |
SEC-SPFT-M4-0.7-2.5 |
SEC-SPFT-M8-1.25-1.5 |
SEC-SPFT-M8-1.25-2.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 1.5 P | 46 | 11 | 4 | LM3 | 6 | 3.2 | |
33.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 2.5 P | 46 | 11 | 4 | LM3 | 6 | 3.2 | |
33.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 1.5 P | 52 | 13 | 5 | LM3 | 7 | 4 | |
33.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 2.5 P | 52 | 13 | 5 | LM3 | 7 | 4 | |
65.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 1.5 P | 70 | 22 | 6.2 | LM4 | 8 | 5 | |
65.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 2.5 P | 70 | 22 | 6.2 | LM4 | 8 | 5 |