Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HT-M4-0.7-1
Référence pièce
|
---|
HT-M4-0.7-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Chamfer 1 = 1.5P, 2 = 5P, 3 = 9P (P) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 1.5 P | 52 | 1 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 |
Loading...
Model Number
HT
1 Pack 10 Pieces Included
Nominal M x P | Chamfer Lcf 1 = 1.5P 2 = 5P 3 = 9P | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Pack Pieces | |
M3 | 0.5 | 1 (1.5P) 2 (5P) 3 (9P) | JIS2 | 46 | 18 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 10 Pieces |
M4 | 0.7 | 52 | 20 | 22 | 5 | 4 | 7 | 4 | |||
M5 | 0.8 | 60 | 22 | 27 | 5.5 | 4 | 7 | 4.5 | |||
M6 | 1 | 62 | 24 | 32.5 | 6 | 4 | 7 | 4.5 | |||
M8 | 1.25 | 70 | 30 | - | 6.2 | 4 | 8 | 5 | |||
M10 | 1.5 | 75 | 32 | - | 7 | 4 | 8 | 5.5 |
Thread Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide au vanadium | Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Taraud à main | Bore Model | For Through Holes / For Blind Holes | Coating Presence | None |
Precision | JIS2 | Quantity/Pack | 10 piece |
Vous vous trouvez sur la page de High-Speed Steel Hand Tap, le numéro d'article est le suivant: HT-M4-0.7-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HT-M4-0.7-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Number of Chamfered Threads
Overall Length (L)(mm)
Chamfer 1 = 1.5P, 2 = 5P, 3 = 9P(P)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HT-M3-0.5-1 |
HT-M3-0.5-2 |
HT-M3-0.5-3 |
HT-M4-0.7-2 |
HT-M4-0.7-3 |
HT-M5-0.8-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Chamfer 1 = 1.5P, 2 = 5P, 3 = 9P (P) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 1.5 P | 46 | 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | |
34.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 5 P | 46 | 2 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | |
34.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 9 P | 46 | 3 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | |
34.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 5 P | 52 | 2 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
34.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 9 P | 52 | 3 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
34.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M5 | 0.8 | 1.5 P | 60 | 1 | 22 | 5.5 | 4 | 7 | 4.5 |