Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | T (mm) | W (mm) | Material | A (°) | H (mm) | Hardness | hmin. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 ~ 20 | 50 | Tempered Materials (SUS) | 10 ~ 30 | 30 ~ 50 | 30 – 35 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 9 jours | 25 ~ 50 | 75 | Tempered Materials (SUS) | 10 ~ 30 | 40 ~ 75 | 30 – 35 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 9 jours | 25 ~ 50 | 100 | Tempered Materials (SUS) | 10 ~ 30 | 40 ~ 80 | 30 – 35 HRC | h ≥ 15 | ||
1 | 12 jours | 10 ~ 20 | 50 | Quenched Materials (SUS) | 10 ~ 30 | 30 ~ 50 | 50 – 55 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 12 jours | 25 ~ 50 | 75 | Quenched Materials (SUS) | 10 ~ 30 | 40 ~ 75 | 50 – 55 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 12 jours | 25 ~ 50 | 100 | Quenched Materials (SUS) | 10 ~ 30 | 40 ~ 80 | 50 – 55 HRC | h ≥ 15 | ||
1 | 9 jours | 10 ~ 20 | 50 | Tempered Materials (SCM) | 10 ~ 30 | 30 ~ 50 | 30 – 35 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 9 jours | 25 ~ 50 | 75 | Tempered Materials (SCM) | 10 ~ 30 | 40 ~ 75 | 30 – 35 HRC | h ≥ 10 | ||
1 | 9 jours | 25 ~ 50 | 100 | Tempered Materials (SCM) | 10 ~ 30 | 40 ~ 80 | 30 – 35 HRC | h ≥ 15 |
Loading...
Part Number | H 5 mm Increment Designation | A 1° Increment Designation | T (Selection) | hmin. | |
W | |||||
KDY-X Tempered Materials (SCM Series) KDY-D Tempered Materials (SUS Series) KDY-DH Quenched Materials (SUS Series) | 50 | 30 ~ 50 | 10 ~ 30 | 10 15 20 | h ≥ 10 |
75 | 40 ~ 75 | 25 30 40 50 | |||
100 | 40 | 10 ~ 19 | h ≥ 15 | ||
45 | 10 ~ 24 | ||||
50 ~ 80 | 10 ~ 30 |
Part Number | |
H | |
KDY-X Tempered Materials (SCM Series) | 50 |
75 | |
100 | |
KDY-D Tempered Materials (SUS Series) | 50 |
75 | |
100 | |
KDY-DH Quenched Materials (SUS Series) | 50 |
75 | |
100 |
Configurer
Propriétés de base
T(mm)
W(mm)
Material
A(°)
H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles