Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or equivalent (Blue)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or equivalent (Blue):Related Image
Référence pièce
XBCAB-1.5-4-150
XBCAB-2.0-6-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

31.08 €

1 Disponible 6 jours 15041.5

42.95 €

1 Disponible 6 jours 10062

Loading...

  1. 1

Spécifications

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #800 or equivalent (Blue):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCAB
(#800 Equivalent: Blue)



0.44100150 °C
6100
0.54 100
150
6100
150
10100
150
0.84 100
150
6 100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10 100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Plus d'informations


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Informations de base

Product Type Meule en fibre céramique Particle Size(#) 800 Color Blue

Assistance technique