Iron File for Resins and Hard-to-cut Materials【6 pièces par conditionnement】

Iron File for Resins and Hard-to-cut Materials

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • LBNKP−F
  • Iron File for Resins and Hard-to-cut Materials
  • LBNKP−H
  • LBNKP−C
  • LBNKP−S
  • Remise sur volume
Compatible with resin and other difficult-to-grind materials. Made in Japan file that is as sharp as a blade.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Iron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related Image

Référence pièce
LBNKP-C-150-1
LBNKP-C-150-2
LBNKP-C-150-3
LBNKP-C-200-1
LBNKP-C-200-2
LBNKP-C-200-3
LBNKP-C-250-1
LBNKP-C-250-2
LBNKP-C-250-3
LBNKP-C-300-1
LBNKP-C-300-2
LBNKP-C-300-3
LBNKP-F-150-1
LBNKP-F-150-2
LBNKP-F-150-3
LBNKP-F-200-1
LBNKP-F-200-2
LBNKP-F-250-1
LBNKP-F-250-2
LBNKP-F-250-3
LBNKP-F-300-1
LBNKP-F-300-2
LBNKP-F-300-3
LBNKP-H-150-1
LBNKP-H-150-2
LBNKP-H-150-3
LBNKP-H-200-1
LBNKP-H-200-2
LBNKP-H-200-3
LBNKP-H-250-1
LBNKP-H-250-2
LBNKP-H-250-3
LBNKP-H-300-1
LBNKP-H-300-2
LBNKP-H-300-3
LBNKP-S-150-2
LBNKP-S-200-1
LBNKP-S-200-2
LBNKP-S-200-3
LBNKP-S-250-2
LBNKP-S-250-3
LBNKP-S-300-1
LBNKP-S-300-2
LBNKP-S-300-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Dimension L Roughness of the Grain Shape Width x Thickness
(mm)

103.30 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 150Grosse piqûreCircleφ6

103.30 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 150Second CutCircleφ6

141.92 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 150Fine GrainCircleφ6

127.41 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Grosse piqûreCircleφ8

127.41 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Second CutCircleφ8

113.31 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Fine GrainCircleφ8

177.46 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Grosse piqûreCircleφ10

177.46 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Second CutCircleφ10

146.94 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Fine GrainCircleφ10

155.54 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Grosse piqûreCircleφ12

155.54 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Second CutCircleφ12

193.10 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Fine GrainCircleφ12

110.90 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 150Grosse piqûreFlat16 x 4

110.90 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 150Second CutFlat16 x 4

139.38 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 150Fine GrainFlat16 x 4

135.03 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Grosse piqûreFlat21 x 5

135.03 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Second CutFlat21 x 5

115.66 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Grosse piqûreFlat25 x 6

115.66 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Second CutFlat25 x 6

155.20 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Fine GrainFlat25 x 6

178.23 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Grosse piqûreFlat30 x 7

178.23 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Second CutFlat30 x 7

213.87 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Fine GrainFlat30 x 7

159.14 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 150Grosse piqûreSemicircle16 x 4.5

159.14 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 150Second CutSemicircle16 x 4.5

129.73 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 150Fine GrainSemicircle16 x 4.5

127.82 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Grosse piqûreSemicircle21 x 6

127.82 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Second CutSemicircle21 x 6

167.28 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Fine GrainSemicircle21 x 6

167.28 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Grosse piqûreSemicircle25 x 7

167.28 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Second CutSemicircle25 x 7

222.47 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Fine GrainSemicircle25 x 7

233.42 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Grosse piqûreSemicircle30 x 8.5

233.42 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Second CutSemicircle30 x 8.5

291.26 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Fine GrainSemicircle30 x 8.5

122.89 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 150Second CutEdge6 x 6

159.14 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Grosse piqûreEdge8 x 8

159.14 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Second CutEdge8 x 8

117.65 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 200Fine GrainEdge8 x 8

127.39 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Second CutEdge10 x 10

163.37 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 250Fine GrainEdge10 x 10

178.23 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Grosse piqûreEdge12 x 12

178.23 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Second CutEdge12 x 12

224.82 €

6 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 300Fine GrainEdge12 x 12

Loading...

  1. 1

Spécifications

Iron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related Image

1 Pack Unit 6 Piece Packed
Model NumberShapeNominal Dimension
L
Roughness of the Grain (#)
(selection)
Width x Thickness
(mm)
LBNKP-FIron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related ImageFlat1501 (coarse)
2 (medium)
3 (fine)
16 x 4
20021 x 5
25025 x 6
30030 x 7
LBNKP-HIron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related ImageSemicircle15016 x 4.5
20021 x 6
25025 x 7
30030 x 8.5
LBNKP-CIron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related ImageCircle150Ø6
200Ø8
250Ø10
300Ø12
LBNKP-SIron File for Resins and Hard-to-cut Materials:Related ImageSquare1506 x 6
2008 x 8
25010 x 10
30012 x 12


Selection Guide >>Click here.

Plus d'informations


Conventional file teeth are made as sharp as knives using special machining.
It also offers easy machining for work materials that are problematic for normal files, such as resin-based materials, including thermosetting plastic and Bakelite, etc., and wooden material, light metals, etc.

Informations de base

Model Iron File Single / Set Product Packed Products Quantity Per Set / Pack(Pcs) 6

Assistance technique