Grinding Stone with Shaft, WA Abrasive Particles【10-50 pièces par conditionnement】

Grinding Stone with Shaft, WA Abrasive Particles
  • Remise sur volume
Now offering the standard-size hugely popular grind stone complete with a shaft in a convenient pack.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Grinding Stone with Shaft, WA Abrasive Particles:Related Image
Grinding Stone with Shaft, WA Abrasive Particles:Related Image

[Specifications]
● Abrasive Grain: WA
● Bonding Agent: Vitrified
● Degree of Coupling: P
Référence pièce
MWARP3-10-3-30
MWARP3-13-3-30
MWARP4-10-3-30
MWARP4-13-3-30
MWARP5-10-3-30
MWARP5-13-3-30
MWARP6-10-3-30
MWARP6-13-3-40
MWARP6-13-6-40
MWARP8-13-3-40
MWARP10-10-3-40
MWARP10-13-3-40
MWARP10-16-6-40
MWARP10-19-6-40
MWARP13-13-3-40
MWARP13-13-6-40
MWARP13-25-6-40
MWARP16-16-6-40
MWARP16-32-6-40
MWARP19-3-3-30
MWARP19-25-6-40
MWARP25-3-3-30
MWARP25-25-6-40
MWARP25-38-6-40
MWARP25-50-6-40
MWARP32-10-6-40
MWARP38-19-6-40
MWARP50-13-6-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shaft Diameter d
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness T
(mm)
Shape Shaft Length ℓ
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Pack Quantity

81.18 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 803310A308400050

84.00 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 803313A308400050

80.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 803410A306300050

81.23 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 803413A306300050

78.99 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 603510A305000050

86.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 603513A305000050

82.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 603610A304200050

82.86 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 603613A404200050

99.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 606613A405800050

82.59 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 603813A404300050

37.51 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6031010A403500025

42.10 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6031013A403500025

53.88 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6061016A403500025

48.18 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6061019A403500025

43.53 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6031313A402600025

53.72 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6061313A402600025

54.83 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6061325A402600025

56.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6061616A402900025

56.97 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6061632A402100025

18.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 603193B303300010

21.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6061925A402500010

21.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 603253B302500010

28.45 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6062525A401900010

32.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6062538A401900010

44.02 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6062550A401400010

23.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6063210A401900010

30.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6063819A401600010

47.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6065013A401200010

Loading...

  1. 1

Spécifications

1 Pack Unit 10 ~ 50 pieces
Model NumberShapeOuter Diameter
(mm)
Thickness (T)
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Shaft Length
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Pack
Quantity
MWARP3-10-3-30Cylindrical3103308084,00050
MWARP3-13-3-3013
MWARP4-10-3-3041063,000
MWARP4-13-3-3013
MWARP5-10-3-305106050,000
MWARP5-13-3-3013
MWARP6-10-3-3061042,000
MWARP6-13-3-401340
MWARP6-13-6-40658,000
MWARP6-16-6-4016
MWARP8-10-3-40810343,000
MWARP8-13-3-4013
MWARP8-13-6-40659,000
MWARP8-16-6-401643,000
MWARP10-10-3-401010335,00025
MWARP10-13-3-4013
MWARP10-16-6-40166
MWARP10-19-6-4019
MWARP13-13-3-401313326,000
MWARP13-13-6-406
MWARP13-25-6-4025
MWARP16-16-6-40161629,000
MWARP16-32-6-403221,000
MWARP19-3-3-30Disc Shape19333033,00010
MWARP19-19-6-40Cylindrical1964025,000
MWARP19-25-6-4025
MWARP25-3-3-30Disc Shape253330
MWARP25-10-6-40Cylindrical10640
MWARP25-25-6-402519,000
MWARP25-38-6-4038
MWARP25-50-6-405014,000
MWARP32-10-6-40321019,000
MWARP38-13-6-40381316,000
MWARP38-19-6-4019
MWARP50-13-6-40501312,000

Informations de base

Type Meule Abrasive Grain WA Bond Vitrified
Grade P

Assistance technique