Référence fabricant: XAL-HEM4R3
Marque: MISUMI
Prix: 24.32 €
Délai de livraison: 5 jours
Outer Diameter (D): 3 φ
Flute Length (ℓ): 12 mm
Shank Diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 50 mm
Figure: 1
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XAL-HEM4R3
Référence pièce
|
---|
XAL-HEM4R3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | 1 |
Loading...
Model Number | Blade Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | |
Flute Diameter D | |||||
XAL-HEM4R | 1 | 4 | 45 | 4 | 1 |
1.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | |
2 | 8 | 45 | 4 | 1 | |
2.5 | 10 | 45 | 4 | 1 | |
3 | 12 | 50 | 6 | 1 | |
3.5 | 14 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 16 | 55 | 6 | 1 | |
4.5 | 18 | 55 | 6 | 1 | |
5 | 20 | 60 | 6 | 1 | |
6 | 24 | 65 | 6 | 2 | |
8 | 32 | 90 | 8 | 2 | |
10 | 40 | 100 | 10 | 2 | |
12 | 48 | 105 | 12 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Vous vous trouvez sur la page de XAL Coated Carbide Multi-Functional Square End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Regular Model, le numéro d'article est le suivant: XAL-HEM4R3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XAL-HEM4R3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XAL-HEM4R12 |
XAL-HEM4R2 |
XAL-HEM4R2.5 |
XAL-HEM4R3.5 |
XAL-HEM4R4 |
XAL-HEM4R4.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 48 | 12 | 105 | 2 | |
24.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 8 | 4 | 45 | 1 | |
24.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 10 | 4 | 45 | 1 | |
38.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 14 | 6 | 50 | 1 | |
25.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 16 | 6 | 55 | 1 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 18 | 6 | 55 | 1 |