Référence fabricant: CTDACW2
Marque: MISUMI
Prix: 7.87 €
Délai de livraison: 5 jours
Outer Diameter (D): 2 mm
Shank Diameter (d): 6
Overall Length L: 45
Groove Length ℓ: 2.5 – 3,1
Diameter Tolerance: 0 – -0.10
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CTDACW2
Référence pièce
|
---|
CTDACW2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Overall Length L | Groove Length ℓ | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | 5 jours | 2 | 6 | 45 | 2.5 – 3,1 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 |
Loading...
Use | Centrage (positionnement) | Work Material | General Steel | Single Blade / Double Blade | Double Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel | Coating Presence | None |
Vous vous trouvez sur la page de High-Speed Steel Center Drill, 90° Chamfered Blade Model, le numéro d'article est le suivant: CTDACW2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CTDACW2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CTDACW1 |
CTDACW1.5 |
CTDACW2.5 |
CTDACW3 |
CTDACW4 |
CTDACW5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Overall Length L | Groove Length ℓ | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | 5 jours | 1 | 4 | 35 | 1.3 – 1.6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
7.87 € | 1 | 5 jours | 1.5 | 5 | 40 | 2.0 – 2.6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
9.68 € | 1 | 5 jours | 2.5 | 8 | 50 | 3.1 – 3.8 | 0 – -0.10 | 0 – -0.015 | ||
9.77 € | 1 | 5 jours | 3 | 8 | 50 | 3.9 – 4.6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.015 | ||
14.51 € | 1 | 5 jours | 4 | 10 | 55 | 5.0 – 5.9 | 0 – -0.12 | 0 – -0.015 | ||
20.63 € | 1 | 5 jours | 5 | 12 | 63 | 6.3 – 7,2 | 0 – -0.12 | 0 – -0.018 |