Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MT-PTAP-M20-2.5-5P
Référence pièce
|
---|
MT-PTAP-M20-2.5-5P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | M20 | 2.5 | 105 | 37 | 15 | 3 | 56 | LM4 | 15 | 12 |
Loading...
Model Number
MT-PTAP
Nominal M x P |
Chamfer Lcf |
Precision | Overall Length L | Thread Length Lc |
Length Under Neck L1 |
Shank Diameter d |
No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K |
|
M2 | 0.4 | 5P | LM2 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.5 | 0.45 | 5P | LM2 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.6 | 0.45 | 5P | LM2 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | 5P | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 |
M5 | 0.8 | 5P | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 |
M6 | 1 | 5P | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 |
M8 | 1.25 | 5P | LM3 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M8 | 1 | 5P | LM3 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M10 | 1.5 | 5P | LM3 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M10 | 1.25 | 5P | LM3 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M12 | 1.75 | 5P | LM4 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.5 | 5P | LM3 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.25 | 5P | LM3 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M14 | 2 | 5P | LM4 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M14 | 1.5 | 5P | LM3 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M16 | 2 | 5P | LM4 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M16 | 1.5 | 5P | LM3 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M20 | 2.5 | 5P | LM4 | 105 | 37 | 56 | 15 | 3 | 15 | 12 |
M24 | 3 | 5P | LM4 | 120 | 45 | 72 | 19 | 3 | 18 | 15 |
[ ! ]M8 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Technical information >>Click here.
● A universal tap that can accommodate a wide range of work materials from general steel to aluminum and stainless steel.
● The unique edge shape suppresses the collapse of the internal thread and eliminates the trouble of tapping.
Thread Types | Métrique | Number of Chamfered Threads | 5 P | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC) / Cast Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Castings (ZDC) | Tap Model | Point Tap | Bore Model | For Through Holes |
Coating Presence | None | Surface treatment | Non revêtu |
Vous vous trouvez sur la page de MT Series High-Speed Steel Point Tap, le numéro d'article est le suivant: MT-PTAP-M20-2.5-5P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MT-PTAP-M20-2.5-5P.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Length Under Neck(mm)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MT-PTAP-M12-1.5-5P |
MT-PTAP-M12-1.75-5P |
MT-PTAP-M14-1.5-5P |
MT-PTAP-M24-3-5P |
MT-PTAP-M3-0.5-5P |
MT-PTAP-M4-0.7-5P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM3 | 9 | 6.5 | |
15.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM4 | 9 | 6.5 | |
18.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | M14 | 1.5 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM3 | 11 | 8 | |
49.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | M24 | 3 | 120 | 45 | 19 | 3 | 72 | LM4 | 18 | 15 | |
6.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | 18 | LM2 | 6 | 3.2 | |
6.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 3 | 20 | LM2 | 7 | 4 |