Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 4 | 6 | 60 | 1 | |
41.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 6 | 6 | 60 | 1 | |
43.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 7 | 6 | 60 | 1 | |
43.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 8 | 6 | 60 | 1 | |
51.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 12 | 6 | 60 | 1 | |
39.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 6 | 6 | 60 | 1 | |
41.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 8 | 6 | 60 | 1 | |
43.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 10 | 6 | 60 | 1 | |
37.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 10 | 6 | 60 | 1 | |
39.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 12 | 6 | 60 | 1 | |
43.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 16 | 6 | 60 | 1 | |
35.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 10 | 6 | 60 | 1 | |
48.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 12 | 6 | 70 | 1 | |
48.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 16 | 6 | 70 | 1 | |
54.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 26 | 6 | 70 | 1 | |
58.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 30 | 6 | 70 | 1 | |
48.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 16 | 6 | 70 | 1 | |
48.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 20 | 6 | 70 | 1 | |
54.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 26 | 6 | 70 | 1 | |
55.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 25 | 6 | 70 | 1 | |
60.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 30 | 6 | 80 | 1 | |
48.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 20 | 6 | 70 | 2 | |
52.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 20 | 6 | 90 | 2 | |
55.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 25 | 6 | 75 | 2 | |
59.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 30 | 6 | 80 | 2 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 30 | 6 | 100 | 2 | |
76.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 30 | 6 | 150 | 2 | |
66.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 35 | 6 | 90 | 2 | |
67.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 40 | 6 | 90 | 2 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 40 | 6 | 120 | 2 | |
90.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 45 | 6 | 150 | 2 | |
57.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 30 | 8 | 80 | 2 | |
62.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 30 | 8 | 100 | 2 | |
64.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 35 | 8 | 90 | 2 | |
86.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 40 | 8 | 150 | 2 | |
76.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 45 | 8 | 100 | 2 | |
77.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 50 | 8 | 100 | 2 | |
93.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 | |
86.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 10 | 90 | 2 | |
97.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 10 | 120 | 2 | |
93.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 10 | 100 | 2 | |
99.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 10 | 100 | 2 | |
119.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 | |
134.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | 10 | 150 | 2 | |
114.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 40 | 12 | 100 | 2 | |
139.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 40 | 12 | 120 | 2 | |
149.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 45 | 12 | 130 | 2 | |
144.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 50 | 12 | 100 | 2 | |
173.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 50 | 12 | 150 | 2 | |
163.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 60 | 12 | 110 | 2 | |
140.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 60 | 12 | 200 | 2 | |
141.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 70 | 12 | 200 | 2 | |
157.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 70 | 16 | 150 | 2 | |
160.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 80 | 16 | 150 | 2 | |
225.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 60 | 20 | 130 | 2 |
Loading...
Model Number | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | |||
Flute Diameter D | Flute Length ℓ | Overall Length L | ||||
VAC-PEM2EXL | 1 | 4 | − | 60 | 6 | 1 |
6 | − | 60 | 6 | 1 | ||
7 | − | 60 | 6 | 1 | ||
8 | − | 60 | 6 | 1 | ||
12 | − | 60 | 6 | 1 | ||
1.5 | 6 | − | 60 | 6 | 1 | |
8 | − | 60 | 6 | 1 | ||
10 | − | 60 | 6 | 1 | ||
2 | 10 | − | 60 | 6 | 1 | |
12 | − | 60 | 6 | 1 | ||
16 | − | 60 | 6 | 1 | ||
2.5 | 10 | − | 60 | 6 | 1 | |
3 | 12 | − | 70 | 6 | 1 | |
16 | − | 70 | 6 | 1 | ||
26 | − | 70 | 6 | 1 | ||
30 | − | 70 | 6 | 1 | ||
4 | 16 | − | 70 | 6 | 1 | |
20 | − | 70 | 6 | 1 | ||
26 | − | 70 | 6 | 1 | ||
5 | 25 | − | 70 | 6 | 1 | |
30 | − | 80 | 6 | 1 | ||
6 | 20 | − | 70 | 6 | 2 | |
20 | 90 | 90 | 6 | 2 | ||
25 | − | 75 | 6 | 2 | ||
30 | − | 80 | 6 | 2 | ||
30 | 100 | 100 | 6 | 2 | ||
30 | 150 | 150 | 6 | 2 | ||
35 | − | 90 | 6 | 2 | ||
40 | − | 90 | 6 | 2 | ||
40 | 120 | 120 | 6 | 2 | ||
45 | − | 150 | 6 | 2 | ||
VAC-PEM2EXL | 8 | 30 | − | 80 | 8 | 2 |
30 | 100 | 100 | 8 | 2 | ||
35 | − | 90 | 8 | 2 | ||
40 | − | 150 | 8 | 2 | ||
45 | − | 100 | 8 | 2 | ||
50 | − | 100 | 8 | 2 | ||
50 | 150 | 150 | 8 | 2 | ||
10 | 40 | − | 90 | 10 | 2 | |
40 | 120 | 120 | 10 | 2 | ||
45 | − | 100 | 10 | 2 | ||
50 | − | 100 | 10 | 2 | ||
50 | 150 | 150 | 10 | 2 | ||
55 | − | 150 | 10 | 2 | ||
12 | 40 | − | 100 | 12 | 2 | |
40 | 120 | 120 | 12 | 2 | ||
45 | − | 130 | 12 | 2 | ||
50 | − | 100 | 12 | 2 | ||
50 | 150 | 150 | 12 | 2 | ||
60 | − | 110 | 12 | 2 | ||
60 | 200 | 200 | 12 | 2 | ||
70 | − | 200 | 12 | 2 | ||
16 | 70 | − | 150 | 16 | 2 | |
80 | − | 150 | 16 | 2 | ||
20 | 60 | − | 130 | 20 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles