VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Long Neck Radius End Mill

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Long Neck Radius End Mill:Related Image

Référence pièce
VAC-CR-VHEM4LB1-4-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1-4-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB1-6-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1-6-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB1-8-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1.5-6-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1.5-6-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB1.5-8-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1.5-10-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB1.5-16-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB2-6-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB2-8-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB2-8-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB2-10-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB2-10-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB2-12-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB2-12-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB2-12-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB2-14-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB2-16-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB3-10-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB3-10-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB3-12-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB3-12-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB3-12-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB3-16-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB3-16-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB3-16-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB3-16-R1
VAC-CR-VHEM4LB3-20-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB3-20-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB3-20-R1
VAC-CR-VHEM4LB3-26-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-10-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB4-10-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-10-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-12-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB4-12-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-12-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-14-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-16-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB4-16-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB4-16-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-16-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-20-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB4-20-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-20-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-26-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB4-26-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-26-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-30-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB4-30-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-35-R1
VAC-CR-VHEM4LB4-40-R1
VAC-CR-VHEM4LB6-20-R0.2
VAC-CR-VHEM4LB6-20-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB6-20-R0.5
VAC-CR-VHEM4LB6-20-R1
VAC-CR-VHEM4LB6-30-R0.3
VAC-CR-VHEM4LB6-30-R0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Figure

43.90 €

1 Disponible 5 jours 10.21.550441

43.90 €

1 Disponible 5 jours 10.31.550441

43.90 €

1 Disponible 5 jours 10.21.550461

43.90 €

1 Disponible 5 jours 10.31.550461

43.90 €

1 Disponible 5 jours 10.21.550481

43.90 €

1 Disponible 5 jours 1.50.22.350461

43.90 €

1 Disponible 5 jours 1.50.52.350461

43.90 €

1 Disponible 5 jours 1.50.22.350481

43.90 €

1 Disponible 5 jours 1.50.22.3504101

47.90 €

1 Disponible 5 jours 1.50.32.3504161

41.90 €

1 Disponible 5 jours 20.5350461

41.90 €

1 Disponible 5 jours 20.2350481

41.90 €

1 Disponible 5 jours 20.5350481

41.90 €

1 Disponible 5 jours 20.33504101

41.90 €

1 Disponible 5 jours 20.53504101

41.90 €

1 Disponible 5 jours 20.23504121

41.90 €

1 Disponible 5 jours 20.33504121

41.90 €

1 Disponible 5 jours 20.53504121

41.90 €

1 Disponible 5 jours 20.53504141

44.46 €

1 Disponible 5 jours 20.53504161

62.47 €

1 Disponible 5 jours 30.24.5506101

62.47 €

1 Disponible 5 jours 30.54.5506101

62.47 €

1 Disponible 5 jours 30.24.5506121

62.47 €

1 Disponible 5 jours 30.34.5506121

62.47 €

1 Disponible 5 jours 30.54.5506121

63.07 €

1 Disponible 5 jours 30.24.5606161

63.07 €

1 Disponible 5 jours 30.34.5606161

63.07 €

1 Disponible 5 jours 30.54.5606161

63.07 €

1 Disponible 5 jours 314.5606161

63.07 €

1 Disponible 5 jours 30.24.5606201

63.07 €

1 Disponible 5 jours 30.54.5606201

63.07 €

1 Disponible 5 jours 314.5606201

63.07 €

1 Disponible 5 jours 30.54.5656261

65.08 €

1 Disponible 5 jours 40.36506101

65.08 €

1 Disponible 5 jours 40.56506101

65.08 €

1 Disponible 5 jours 416506101

65.08 €

1 Disponible 5 jours 40.26506121

65.08 €

1 Disponible 5 jours 40.56506121

65.08 €

1 Disponible 5 jours 416506121

65.61 €

1 Disponible 5 jours 40.56606141

65.61 €

1 Disponible 5 jours 40.26606161

65.61 €

1 Disponible 5 jours 40.36606161

65.61 €

1 Disponible 5 jours 40.56606161

65.61 €

1 Disponible 5 jours 416606161

65.61 €

1 Disponible 5 jours 40.26606201

65.61 €

1 Disponible 5 jours 40.56606201

65.61 €

1 Disponible 5 jours 416606201

65.61 €

1 Disponible 5 jours 40.26656261

65.61 €

1 Disponible 5 jours 40.56656261

65.61 €

1 Disponible 5 jours 416656261

83.54 €

1 Disponible 5 jours 40.56706301

83.54 €

1 Disponible 5 jours 416706301

83.54 €

1 Disponible 5 jours 416706351

84.41 €

1 Disponible 5 jours 416806401

63.26 €

1 Disponible 5 jours 60.29606202

63.26 €

1 Disponible 5 jours 60.39606202

63.26 €

1 Disponible 5 jours 60.59606202

63.26 €

1 Disponible 5 jours 619606202

80.88 €

1 Disponible 5 jours 60.315906302

80.88 €

1 Disponible 5 jours 60.515906302

Loading...

Spécifications

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Long Neck Radius End Mill:Related Image

 Model Number
VAC-CR-VHEM4LB

Outer Diameter D Length Under Neck Radius R Flute Length ℓ Overall Length L Shank Diameter d Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
0.5° 1.5°
1 4 0.2 0.3     1.5 50 4 4.36 4.60 4.86 5.16 5.89 1
6 1.5 50 4 6.46 6.82 7.21 7.66 8.74 1
8 0.2       1.5 50 4 8.57 9.04 9.56 10.15 11.18 1
1.5 6 0.2   0.5   2.3 50 4 6.46 6.82 7.21 7.66 8.56 1
8 0.2       2.3 50 4 8.57 9.04 9.56 10.15 10.89 1
10 2.3 50 4 10.67 11.26 11.91 12.53 13.23 1
16   0.3     2.3 50 4 16.98 17.92 18.67 19.16 20.24 1
2 6     0.5   3 50 4 6.46 6.82 7.21 7.66 8.27 1
8 0.2   0.5   3 50 4 8.57 9.04 9.56 10.04 10.60 1
10   0.3 0.5   3 50 4 10.67 11.26 11.91 12.25 12.94 1
12 0.2 0.3 0.5   3 50 4 12.77 13.48 14.09 14.47 15.28 1
14     0.5   3 50 4 14.88 15.70 16.25 16.68 17.61 1
16 3 50 4 16.98 17.92 18.40 18.89 19.95 1
3 10 0.2   0.5   4.5 50 6 10.97 11.57 12.24 13.00 13.73 1
12 0.2 0.3 0.5   4.5 50 6 13.07 13.79 14.59 15.22 16.07 1
16 0.2 0.3 0.5 1 4.5 60 6 17.28 18.23 19.13 19.64 20.74 1
20 0.2   0.5 1 4.5 60 6 21.49 22.67 23.44 24.07 25.42 1
26     0.5   4.5 65 6 27.80 29.15 29.91 30.70 32.43 1
4 10   0.3 0.5 1 6 50 6 10.97 11.57 12.14 12.46 13.16 1
12 0.2   0.5 1 6 50 6 13.07 13.79 14.29 14.67 15.50 1
14     0.5   6 60 6 15.18 16.01 16.45 16.88 17.83 1
16 0.2 0.3 0.5 1 6 60 6 17.28 18.13 18.60 19.10 20.17 1
20 0.2   0.5 1 6 60 6 21.49 22.34 22.91 23.52 24.84 1
26 6 65 6 27.80 28.64 29.38 30.16 31.85 1
30     0.5 1 6 70 6 32.01 32.84 33.69 34.58 36.52 1
35       1 6 70 6 37.16 38.09 39.08 40.11 42.36 1
40 6 80 6 42.28 43.34 44.46 45.64 48.21 1
6 20 0.2 0.3 0.5 1 9 60 6 20.78 21.30 21.85 22.43 23.69 2
30   0.3 0.5 1 15 90 6 31.02 31.81 32.63 33.49 35.37 2
8 25   0.3 0.5 1 12 70 8 26.19 26.85 27.54 28.27 29.86 2
35     0.5 1 20 100 8 36.43 37.35 38.32 39.33 41.54 2
10 30   0.3 0.5 1 15 75 10 31.31 32.10 32.93 33.80 35.70 2
40     0.5 1 25 100 10 41.56 42.60 43.70 44.86 47.38 2
12 32     0.5 1 18 80 12 33.36 34.20 35.08 36.02 38.04 2
50 30 110 12 46.68 47.85 49.09 50.39 53.22 2

Plus d'informations


High efficiency machining can be realized by suppressing chattering through the use of "unequal lead."
Smooth chip discharge is achieved using an optimum groove geometry.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal. 

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Long Neck Radius End Mill:Related Image
[ ! ]The actual effective length is a guideline. Confirm the actual measurement if concerned about interference with the workpiece.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Long Neck Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting

Assistance technique