Câble

Câble
[Features]
· A cable for connecting motorized stages with stepping motor controllers.
· Various cables other than the standard 2 m cable are available.
· Two to six cables (in increments of 2 m).
· One-end loose-wire cable (controller side is loose-wire).
· Robot cable.
· These cables can be selected when purchasing motorized stages.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D214-2-4E

Référence pièce
D214-2-4E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

107.41 €

1 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(m) 4 Type de câble Câble classique Présence ou absence de connecteur Avec connecteur en bout de câble
Nombre de fils 10

Vous vous trouvez sur la page de Câble, le numéro d'article est le suivant: D214-2-4E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D214-2-4E.

Assistance technique