Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SFS-08G-22M-16C
Référence pièce
|
---|
SFS-08G-22M-16C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Taille de l'adaptateur conique (mm) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Norme de rainure | Détail du désalignement angulaire admissible (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417.68 € | 1 | 19 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 50,01 à 100,00 | 22 | - | 82 | 112.8 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 / Faible moment d'inertie | 80 | 5000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 2 | 2 | 1.47×10-3 | 16 | - | - | - | 1 (un côté) |
Loading...
Type | Type de ressorts plats | Application | Servomoteur | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps d'accouplement | Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::120 |
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Diamètre du trou D2(Ø)
Caractéristique
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Norme de rainure
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre du trou D1(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Vitesse de rotation maximale(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Taille de l'adaptateur conique(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles