Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SFS-12S 32H-32H
Référence pièce
|
---|
SFS-12S 32H-32H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Taille de l'adaptateur conique (mm) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Norme de rainure | Détail du désalignement angulaire admissible (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.61 € | 1 | 30 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 100–Moins de 500 | 32 | 32 | 126 | 91 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 / Faible moment d'inertie | 450 | 11000 | - | - | 1 | 1.6 | 6.50×10-3 | - | Produits traités avec trou d'arbre | Logement de clavette + trou taraudé | d1, d2 : nouvelle norme JIS | - |
Loading...
Type | Type de ressorts plats | Application | Servomoteur | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps d'accouplement | Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::120 |
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Caractéristique
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Taille de l'adaptateur conique(mm)
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre du trou D1(Ø)
Diamètre du trou D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Vitesse de rotation maximale(tr/min)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Norme de rainure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles