Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ALS-014-R-5-5
ALS(R) | ALS(Y) | ALS(B) | |||
These are JIS A tight-fit, high-torque, high response models that have a shore hardness of 97. | These are JIS A tight-fit models that have a shore hardness of 90 and are equipped with a good balance of torque transmission performance, flexibility, and responsiveness. | These are JIS A loose-fit, high-torque, flexible models that have a shore hardness of 97. | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Model/Type | Nominal torque [N·m] | Hub material | Shore hardness (Element) JIS A | Element fit | Transmission torque | Flexibility | No-backlash | Operating temperature [℃ ] | ||
ALS(R) | ![]() | Aluminum alloy | 97 | Tight fit (precompressed construction) | ◎ | ○ | ○ | -30 ~ 80 | ||
ALS(Y) | ![]() | Aluminum alloy | 90 | Tight fit (precompressed construction) | ○ | ○ | ○ | -30 ~ 80 | ||
ALS(B) | ![]() | Aluminum alloy | 97 | Loose fit | ◎ | ◎ | - | -30 ~ 80 |
■ Pilot Bore | ■ Key/Set Screw Type | ■ Clamp Type | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Model | Torque | Misalignment | Max. rotation speed [min-1] | Static torsional stiffness [N·m/rad] | Radial stiffness [N/mm] | Moment of inertia [kg·m2] | Mass [kg] | |||
Nominal [N·m] | Max. [N·m] | Parallel [mm] | Angular [°] | Axial [mm] | ||||||
ALS-014-R | 2 | 4 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 0.6 | 34100 | 21 | 380 | 1.91 × 10-7 | 0.007 |
ALS-020-R | 5 | 10 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 0.8 | 23800 | 43 | 400 | 1.08 × 10-6 | 0.018 |
ALS-030-R | 12.5 | 25 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 1.0 | 15900 | 136 | 650 | 6.25 × 10-6 | 0.047 |
ALS-040-R | 17 | 34 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 1.2 | 11900 | 1550 | 1700 | 3.87 × 10-5 | 0.15 |
ALS-055-R | 60 | 120 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 1.4 | 8700 | 2000 | 1350 | 1.66 × 10-4 | 0.35 |
ALS-065-R | 160 | 320 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 1.5 | 7400 | 3100 | 1400 | 3.57 × 10-4 | 0.51 |
ALS-080-R | 325 | 650 | 0.10 | 1 | 0 ~+ 1.8 | 6000 | 6000 | 1710 | 1.06 × 10-3 | 1.01 |
ALS-095-R | 450 | 900 | 0.10 | 1 | - 0.5 ~+ 2.0 | 5000 | 10000 | 4200 | 2.24 × 10-3 | 1.50 |
ALS-105-R | 525 | 1050 | 0.15 | 1 | - 0.9 ~+ 2.0 | 4500 | 12000 | 5000 | 3.72 × 10-3 | 2.05 |
Model | d1・d2 | D | L | L1・L2 | E | S | C | ||
Pilot bore | Min. | Max. | |||||||
ALS-014-R | 3 | 3 | 6.5 | 14 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 |
ALS-020-R | 4 | 4 | 9.6 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 |
ALS-030-R | 5 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 |
ALS-040-R | 5 | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 |
ALS-055-R | 5 | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 |
ALS-065-R | 5 | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 17.5 |
ALS-080-R | 10 | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22.5 |
ALS-095-R | 8 | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 |
ALS-105-R | 10 | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3.5 | 28 |
Model | Standard bore diameter d1, d2 [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 56 | 60 | |
ALS-014-R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALS-020-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ALS-030-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
ALS-040-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ALS-055-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ALS-065-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ALS-080-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ALS-095-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ALS-105-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Model | Misalignment | Max. rotation speed [min-1] | Static torsional stiffness [N·m/rad] | Radial stiffness [N/mm] | Moment of inertia [kg·m2] | Mass [kg] | ||
Parallel [mm] | Angular [°] | Axial [mm] | ||||||
ALS-014-R | 0.10 | 1 | 0 ~+ 0.6 | 10000 | 21 | 380 | 1.98 × 10-7 | 0.007 |
ALS-020-R | 0.10 | 1 | 0 ~+ 0.8 | 10000 | 43 | 400 | 1.09 × 10-6 | 0.019 |
ALS-030-R | 0.10 | 1 | 0 ~+ 1.0 | 10000 | 136 | 650 | 6.19 × 10-6 | 0.045 |
ALS-040-R | 0.10 | 1 | 0 ~+ 1.2 | 10000 | 1550 | 1700 | 4.01 × 10-5 | 0.16 |
ALS-055-R | 0.10 | 1 | 0 ~+ 1.4 | 7000 | 2000 | 1350 | 1.63 × 10-4 | 0.34 |
ALS-065-R | 0.10 | 1 | 0 ~+ 1.5 | 5900 | 3100 | 1400 | 3.69 × 10-4 | 0.54 |
ALS-080-R | 0.10 | 1 | 0 ~+ 1.8 | 4800 | 6000 | 1710 | 1.04 × 10-3 | 1.00 |
Model | d1・d2 | D | DB | L | L1・L2 | E | S | B | G | M | Tightening torque [N·m] | |
Min. | Max. | |||||||||||
ALS-014-R | 3 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | 1-M2 | 0.4 |
ALS-020-R | 4 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | 1-M2.5 | 1 |
ALS-030-R | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 1-M3 | 1.5 |
ALS-040-R | 8 | 20 | 40 | 43.2 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 | 15 | 1-M5 | 7 |
ALS-055-R | 10 | 28 | 55 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 10.5 | 20 | 1-M6 | 14 |
ALS-065-R | 14 | 35 | 65 | 69.8 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | 1-M8 | 30 |
ALS-080-R | 19 | 45 | 80 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 11.5 | 30 | 1-M8 | 30 |
Model | Standard bore diameter d1, d2 [mm] and rated transmission torque [N·m] | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
ALS-014-R | 0.31 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||
ALS-020-R | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
ALS-030-R | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 7.4 | |||||||||||||||||||
ALS-040-R | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
ALS-055-R | 21 | 25 | 28 | 35 | 38 | 41 | 48 | 51 | 54 | 61 | 67 | 71 | 80 | ||||||||||||||||
ALS-065-R | 40 | 44 | 47 | 54 | 58 | 61 | 68 | 75 | 79 | 89 | 96 | 103 | 114 | ||||||||||||||||
ALS-080-R | 53 | 59 | 72 | 84 | 90 | 108 | 121 | 133 | 151 | 170 | 182 | 194 | 212 |
Référence pièce
|
---|
ALS-014-R-5-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Norme de rainure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Aluminium | 2 | 34100 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + trou taraudé inclus | d1, d2 : ancienne norme JIS (2 types) |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur | Catégorie | Corps d'accouplement |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièce d'amortissement | Résine de polyuréthane | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::80 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à mâchoires / fixation au choix / disque à griffes : PU, Shore A97 / corps : aluminium / ALS-R / MIKI PULLEY, le numéro d'article est le suivant: ALS-014-R-5-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALS-014-R-5-5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Désalignement admissible
Caractéristique
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre du trou D1(Ø)
Diamètre du trou D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Vitesse de rotation maximale(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Norme de rainure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ALS-014-R-3-5 |
ALS-014-R-3-6 |
ALS-014-R-3-6.35 |
ALS-014-R-5-6 |
ALS-014-R-5-6.35 |
ALS-014-R-5B-5B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Norme de rainure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.33 € | 1 | 24 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrations | Aluminium | 2 | 34100 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + trou taraudé inclus | d1, d2 : ancienne norme JIS (2 types) | ||
22.33 € | 1 | 24 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrations | Aluminium | 2 | 34100 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + trou taraudé inclus | d1, d2 : ancienne norme JIS (2 types) | ||
21.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 3 | 6.35 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrations | Aluminium | 2 | 34100 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + trou taraudé inclus | d1, d2 : ancienne norme JIS (2 types) | |
22.33 € | 1 | 14 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrations | Aluminium | 2 | 34100 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + trou taraudé inclus | d1, d2 : ancienne norme JIS (2 types) | ||
21.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01 à 3.00 | 5 | 6.35 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrations | Aluminium | 2 | 34100 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + trou taraudé inclus | d1, d2 : ancienne norme JIS (2 types) | |
30.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 4 001 à 10 000 | Couple élevé / Rigidité à la torsion élevée / Haute durabilité / Haute précision / Faible moment d'inertie / Jeu 0 / Absorption des vibrations | Aluminium | 0.54 | 10000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.98×10-7 | - | - | - |