Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AL-075 12H-16H
Référence pièce
|
---|
AL-075 12H-16H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Norme de rainure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.02 € | 1 | 24 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 16 | 45 | 54.4 | 4 001 à 10 000 | Absorption des vibrations | 5 | 7000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.36×10-5 | Trou d'arbre ajouté | Logement de clavette + trou taraudé | d1, d2 : nouvelle norme JIS |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement | Matériau de pièce d'amortissement | Caoutchouc nitrile |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à mâchoires / fixation au choix / rondelle à griffes : NBR / corps : aluminium / AL / MIKI PULLEY, le numéro d'article est le suivant: AL-075 12H-16H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL-075 12H-16H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre du trou D1(Ø)
Diamètre du trou D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Caractéristique
Couple admissible(N•m)
Vitesse de rotation maximale(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Norme de rainure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AL-035 7-7 |
AL-035 7-8 |
AL-050 |
AL-075 12H-17H |
AL-075 12H-18H |
AL-075 12H-19H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Norme de rainure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.80 € | 1 | 24 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 16.1 | 20.5 | 10 001 à 78 000 | Absorption des vibrations | 0.5 | 18000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0~+0.3 | 0.38×10-6 | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + trou taraudé inclus | d1, d2 : ancienne norme JIS (2 types) | ||
49.80 € | 1 | 24 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 16.1 | 20.5 | 10 001 à 78 000 | Absorption des vibrations | 0.5 | 18000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0~+0.3 | 0.38×10-6 | Produits traités avec trou d'arbre | Trou rond + trou taraudé inclus | d1, d2 : ancienne norme JIS (2 types) | ||
16.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | - | - | 27 | 43.2 | 10 001 à 78 000 | Absorption des vibrations / Trou d'arbre brut | 1.5 | 12000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.10×10-6 | - | - | - | ||
60.02 € | 1 | 24 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 17 | 45 | 54.4 | 4 001 à 10 000 | Absorption des vibrations | 5 | 7000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.36×10-5 | Trou d'arbre ajouté | Logement de clavette + trou taraudé | d1, d2 : nouvelle norme JIS | ||
60.02 € | 1 | 24 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 18 | 45 | 54.4 | 4 001 à 10 000 | Absorption des vibrations | 5 | 7000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.36×10-5 | Trou d'arbre ajouté | Logement de clavette + trou taraudé | d1, d2 : nouvelle norme JIS | ||
60.02 € | 1 | 24 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 19 | 45 | 54.4 | 4 001 à 10 000 | Absorption des vibrations | 5 | 7000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5.36×10-5 | Trou d'arbre ajouté | Logement de clavette + trou taraudé | d1, d2 : nouvelle norme JIS |