Accouplement à ressort / serrage par vis sans tête / ressort spiralé / corps : acier / MM / MIKI PULLEY (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à ressort / serrage par vis sans tête / ressort spiralé / corps : acier / MM / MIKI PULLEY
  • En promotion
  • Remise sur volume
Three-layer coil structure achieves compact size with high torque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MM-16K 10-15H

Référence pièce
MM-16K 10-15H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diamètre du trou D1
(Ø)
Diamètre du trou D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation maximale
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Norme de rainure

186.18 €

1 24 jours 1010,01 à 20,00101535654 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Couple élevéAcier2090000,41 à 1,00.60~+1.26.12×10-5Produits traités avec trou d'arbreLogement de clavette + trou taraudé (logement de clavette d1 non inclus)d1 : ancienne norme JIS (2 types) / d2 : nouvelle norme JIS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Catégorie Corps d'accouplement Désalignement angulaire admissible(deg) 3 Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::100

Assistance technique