Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MM-30K 18H-20H
Référence pièce
|
---|
MM-30K 18H-20H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Norme de rainure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.49 € | 1 | 25 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 18 | 20 | 65 | 125 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé | Acier | 150 | 5000 | 1,1 à 3,0 | 1.1 | 0~+2.5 | 1.39×10-3 | Produits traités avec trou d'arbre | Logement de clavette + trou taraudé | d1, d2 : nouvelle norme JIS |
Loading...
Type | Type à soufflets | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps d'accouplement | Désalignement angulaire admissible(deg) | 3 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::100 |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristique
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre du trou D1(Ø)
Diamètre du trou D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Vitesse de rotation maximale(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Norme de rainure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles