Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHP-20 3-3 |
CHP-20 5-5 |
CHP-20 6-6 |
CHP-26 6-6 |
CHP-26 8-8 |
CHP-26 10-10 |
CHP-34 8-8 |
CHP-34 10-10 |
CHP-34 12-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 20 | 28 | 0.4 | 9000 | 6.30×10-7 | ||
26.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 20 | 28 | 0.4 | 9000 | 6.30×10-7 | ||
24.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 20 | 28 | 0.4 | 9000 | 6.30×10-7 | ||
29.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 26 | 34 | 0.7 | 7000 | 2.40×10-6 | |
30.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 26 | 34 | 0.7 | 7000 | 2.40×10-6 | ||
32.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 10 | 10 | 26 | 34 | 0.7 | 7000 | 2.40×10-6 | ||
36.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 34 | 40 | 1.5 | 5500 | 7.90×10-6 | ||
36.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 34 | 40 | 1.5 | 5500 | 7.90×10-6 | ||
36.73 € | 1 | 10 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 12 | 34 | 40 | 1.5 | 5500 | 7.90×10-6 |
Loading...
Type | Type à soufflets | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Moteur pas-à-pas / Codeur |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Caractéristique | Haute précision / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Absorption des vibrations | Matériau du corps | Aluminium |
Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,41 à 1,0 | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.5 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 10 | Matériau de pièce des soufflets | Résine de polyester | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Jeu axial admissible (±)(mm) | 0.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre du trou D1(Ø)
Diamètre du trou D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Vitesse de rotation maximale(tr/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles