Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Chaîne en acier inoxydable

Chaîne en acier inoxydable
  • Remise sur volume

Stainless steel chain is all SUS304 made. Can be used in special atmosphere such as acid or alkaline

[Features]
· Stainless steel chain, all parts are made SUS304 material
· It can be used in environments such as acidic or alkaline, prone to chemical corrosion, and in places where water or steam present, or in high / low temperatures.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25-SUSJL
25-SUSOL
35-SUSJL
35-SUSOL
40-SUSJL
40-SUSOL
50-SUSJL
50-SUSOL
60-SUSJL
60-SUSOL
80-RPSUSJL
80-RPSUSOL
100-RPSUSJL
100-RPSUSOL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre nominal Articulation uniquement

1.52 €

5 jours 25-SUSJL (articulation)

1.99 €

7 jours 25-SUSOL (maillon coudé)

1.65 €

5 jours 35-SUSJL (articulation)

3.07 €

5 jours 35-SUSOL (maillon coudé)

2.95 €

Disponible Jour même

Stock

40-SUSJL (articulation)

3.38 €

7 jours 40-SUSOL (maillon coudé)

3.29 €

Disponible Jour même

Stock

50-SUSJL (articulation)

3.87 €

7 jours 50-SUSOL (maillon coudé)

3.01 €

5 jours 60-SUSJL (articulation)

4.75 €

7 jours 60-SUSOL (maillon coudé)

5.27 €

7 jours 80-RPSUSJL (articulation)

7.80 €

7 jours 80-RPSUSOL (maillon coudé)

8.23 €

7 jours 100-RPSUSJL (articulation)

15.46 €

7 jours 100-RPSUSOL (maillon coudé)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaînes standard Matériau Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique