Butée mécanique MKT, type à usage général antirouille, spécifications du nickelage chimique

Butée mécanique MKT, type à usage général antirouille, spécifications du nickelage chimique
No drag when connecting for easy removal. Electroless nickel plated product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MKT-20-47
MKT-22-47
MKT-24-50
MKT-25-50
MKT-28-55
MKT-30-55
MKT-32-60
MKT-35-60
MKT-38-65
MKT-40-65
MKT-42-75
MKT-45-75
MKT-48-80
MKT-50-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Min. D.E. du moyeu D2 (pour EN 1.1181 Équiv.)
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)

112.16 €

1 5 jours 1020200,1 à 300,04729429.4572047

106.31 €

1 5 jours 1022300,1 à 500,04732329.4562047

111.34 €

1 5 jours 1024300,1 à 500,05036229.4592050

117.46 €

1 5 jours 1025300,1 à 500,05037229.4592050

111.34 €

1 5 jours 1028300,1 à 500,05549034.3662055

117.46 €

1 5 jours 1030500,1 à 700,05552935.3662055

125.63 €

1 5 jours 1032500,1 à 700,06067642.1732060

119.08 €

1 5 jours 1035500,1 à 700,06069639.2722060

118.87 €

1 5 jours 1038700,1 à 1000,06588246.1792065

130.68 €

1 5 jours 1040700,1 à 1000,06593146.1792065

132.97 €

1 5 jours 10421000,1 à 3000,075145168.6932475

134.43 €

1 5 jours 10451000,1 à 3000,075165773.5942475

134.65 €

1 5 jours 10481000,1 à 3000,080177573.5992480

134.65 €

1 5 jours 10501000,1 à 3000,080173668.6982480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit centrage NA Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface Nickelage chimique Structure de serrage Type à simple cône Méthode de serrage Mécanique (type à cale)
Nombre de boulons de serrage Multiple

Assistance technique