Butée mécanique MT, type à usage général

Butée mécanique MT, type à usage général
  • En promotion
  • Remise sur volume
No drag when connecting for easy removal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MT-19-47
MT-20-47
MT-22-47
MT-24-50
MT-25-50
MT-28-55
MT-30-55
MT-32-60
MT-35-60
MT-38-65
MT-40-65
MT-42-75
MT-45-75
MT-48-80
MT-50-80
MT-55-85
MT-60-90
MT-65-95
MT-70-110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Min. D.E. du moyeu D2 (pour EN 1.1181 Équiv.)
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)

39.98 €

1 Disponible 9 jours 1019200,1 à 300,04729029.5572647

39.12 €

17.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020200,1 à 300,04730029.5572647

39.04 €

15.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1022300,1 à 500,04733029.5572647

40.06 €

16.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

1024300,1 à 500,05041033.8622650

47.40 €

1 5 jours 1025300,1 à 500,05043033.8622650

46.10 €

1 5 jours 1028500,1 à 700,05553037.8682655

46.10 €

1 5 jours 1030500,1 à 700,05557037.8682655

43.32 €

18.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1032700,1 à 1000,06073045.4762660

43.10 €

17.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1035700,1 à 1000,06080045.4762660

49.87 €

1 5 jours 10381000,1 à 3000,065101052.9842665

54.66 €

1 5 jours 10401000,1 à 3000,065106052.9842665

51.02 €

1 5 jours 10421000,1 à 3000,075156074.1983275

49.42 €

20.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10451000,1 à 3000,075167074.1983275

55.29 €

1 5 jours 10481000,1 à 3000,080178074.11033280

61.41 €

1 5 jours 10501000,1 à 3000,080186074.11033280

62.87 €

1 5 jours 10551000,1 à 3000,085253091.81143285

65.84 €

30.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10601000,1 à 3000,090276091.81183290

74.42 €

1 5 jours 10651000,1 à 3000,095299091.81233295

117.68 €

1 9 jours 10703000,1 à 10000,01104810137.414638110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit centrage NA Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface NA Structure de serrage Type à double cône Méthode de serrage Mécanique (type à cale)
Nombre de boulons de serrage Multiple

Assistance technique