Bagues d'arrêt / acier inoxydable / fendues / double perçage transversal / SSC-SL2

Bagues d'arrêt / acier inoxydable / fendues / double perçage transversal / SSC-SL2
  • En promotion
Optimal for fixing positioning for stainless steel sprockets, timing pulleys, etc. Clamp provides effective and sturdy mounting. Includes two bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSC0608SL2
SSC0610SL2
SSC0808SL2
SSC0810SL2
SSC0812SL2
SSC0815SL2
SSC1010SL2
SSC1012SL2
SSC1015SL2
SSC1210SL2
SSC1212SL2
SSC1215SL2
SSC1310SL2
SSC1315SL2
SSC1510SL2
SSC1512SL2
SSC1515SL2
SSC1610SL2
SSC1612SL2
SSC1615SL2
SSC2010SL2
SSC2012SL2
SSC2015SL2
SSC2515SL2
SSC3015SL2
SSC3515SL2
SSC4018SL2
SSC5022SL2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de trou d'arbre φD du moyeu Largeur totale B

8.26 €

1 11 jours 6208

8.29 €

1 11 jours 62010

14.04 €

1 11 jours 8258

14.08 €

1 11 jours 82510

14.21 €

1 11 jours 82812

16.00 €

1 11 jours 83015

15.81 €

1 11 jours 103010

12.06 €

5.55 €

1 Jour même

Stock

103012

17.82 €

1 11 jours 103515

15.80 €

1 11 jours 123010

15.86 €

1 11 jours 123012

18.61 €

1 11 jours 123515

16.60 €

1 11 jours 133010

18.60 €

1 11 jours 133515

18.25 €

1 11 jours 153210

18.43 €

1 11 jours 153512

20.42 €

1 11 jours 154015

19.97 €

1 11 jours 163510

20.04 €

1 11 jours 163512

20.40 €

1 11 jours 164015

20.06 €

1 11 jours 204010

20.15 €

1 11 jours 204012

23.84 €

1 11 jours 204515

28.88 €

1 11 jours 255015

35.56 €

1 11 jours 305515

39.79 €

1 11 jours 356015

53.83 €

1 11 jours 407018

76.10 €

1 11 jours 508022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de serrage Fendue Spécifications Avec trou de montage latéral Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface Sans traitement de surface Épaisseur Type standard Usinage de la surface latérale 2 trous

Assistance technique