Boîtier d'accouplement de chaîne uniquement

Boîtier d'accouplement de chaîne uniquement
  • Remise sur volume
The chain coupling case is a dedicated shaft coupling assembly case with a two-row roller chain, and two sprockets that mesh with them.

[Features]
· The chain coupling is a shaft coupling assembly with a two-row roller chain, and two sprockets that mesh with it.
· End of chain can be easily disassembled and disassembled with a free fitting pin.
· Case is designed to be split in two directions perpendicular to the axis, KC3012 to KC8022 V slot is provided on both sides of the case, and O rings are inserted to prevent oil leakage KANA with unique structure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10020C
12018C
12022C
3012C
4012C
4014C
4016C
5014C
5016C
5018C
6018C
6022C
8018C
8022C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Nombre de dents Numéro nominal de chaîne

376.01 €

1 8 jours 28115320100

474.99 €

1 8 jours 30718118120

684.27 €

1 8 jours 35718122120

14.80 €

1 11 jours 69631235

14.80 €

1 11 jours 77721240

14.80 €

1 11 jours 84751440

17.13 €

1 Disponible 6 jours 92751640

25.71 €

1 11 jours 101851450

22.58 €

1 11 jours 111851650

27.25 €

1 6 jours 122851850

35.82 €

1 Disponible 6 jours 1421061860

48.27 €

1 Disponible 6 jours 1681172260

77.20 €

1 11 jours 1901291880

106.07 €

1 11 jours 2261372280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boîtier uniquement Matériau du corps Aluminium

Assistance technique