Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TBUT10-15-45 |
TBUT10-15-50 |
TBUT10-20-53 |
TBUT10-25-85 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 450 | 45 | ||
23.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 500 | 50 | ||
27.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 | 530 | 53 | ||
60.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 850 | 85 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Cordon en acier | Forme de la courroie | T10 | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type métrique |
Couple de transmission | Transmission de couple standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles