Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale L (mm) | Longueur (nominale) | Nombre effectif de pics | Largeur de la dent W (mm) | Hauteur h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 999.03 | 1000 | 318 | 10 | 12 | |
37.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 10 | 12 | |
76.35 € 46.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | ||
101.24 € 69.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.5 | 1507.97 | 1500 | 320 | 15 | 20 | ||
135.47 € 98.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.5 | 2049.89 | 2000 | 435 | 15 | 20 | ||
39.20 € 15.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | ||
108.67 € | 1 | 8 jours | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | ||
163.60 € | 1 | 8 jours | 2 | 1507.97 | 1500 | 240 | 20 | 25 | ||
151.84 € | 1 | 8 jours | 2 | 2048.32 | 2000 | 326 | 20 | 25 | ||
52.18 € 19.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 2 | 502.66 | 500 | 80 | 20 | 25 | ||
145.89 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | ||
150.65 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 1507.97 | 1500 | 192 | 25 | 30 | ||
204.79 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 2049.89 | 2000 | 261 | 25 | 30 | ||
72.94 € | 1 | Disponible | 11 jours | 2.5 | 502.66 | 500 | 64 | 25 | 30 | |
189.03 € | 1 | 8 jours | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | ||
195.86 € | 1 | 8 jours | 3 | 1507.97 | 1500 | 160 | 30 | 35 | ||
265.76 € | 1 | 8 jours | 3 | 2045.18 | 2000 | 217 | 30 | 35 | ||
98.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | |
210.34 € | 1 | 8 jours | 4 | 1005.31 | 1000 | 80 | 40 | 45 | ||
309.94 € | 1 | 8 jours | 4 | 1507.97 | 1500 | 120 | 40 | 45 | ||
418.69 € | 1 | 8 jours | 4 | 2048.32 | 2000 | 163 | 40 | 45 | ||
154.51 € | 1 | 11 jours | 4 | 502.66 | 500 | 40 | 40 | 45 | ||
314.39 € | 1 | 8 jours | 5 | 1005.31 | 1000 | 64 | 50 | 50 | ||
468.19 € | 1 | 8 jours | 5 | 1507.97 | 1500 | 96 | 50 | 50 | ||
160.05 € | 1 | 11 jours | 5 | 502.66 | 500 | 32 | 50 | 50 | ||
437.81 € | 1 | 8 jours | 6 | 999.03 | 1000 | 53 | 60 | 60 | ||
224.40 € | 1 | 11 jours | 6 | 508.94 | 500 | 27 | 60 | 60 |
Loading...
Type de dent | Standard | Type | Rack (rectangulaire) | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | Oxydé noir |
Finition de la face d'extrémité | Disponible | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur totale L(mm)
Longueur (nominale)
Nombre effectif de pics
Largeur de la dent W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles