Pignons simples-doubles 35SD

Pignons simples-doubles 35SD
  • En promotion
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
35SD12
35SD13
35SD14
35SD15
35SD16
35SD17
35SD18
35SD19
35SD20
35SD21
35SD22
35SD23
35SD24
35SD25
35SD26
35SD27
35SD28
35SD30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

8.71 €

1 11 jours 12101511

8.79 €

1 11 jours 13101611

9.73 €

1 11 jours 14101611

10.05 €

1 Disponible 6 jours 15102011

10.29 €

1 11 jours 16102011

11.30 €

1 11 jours 17102511

10.75 €

1 11 jours 18102511

11.84 €

1 9 jours 19102811

11.33 €

4.76 €

1 Jour même

Stock

20123013

13.24 €

1 11 jours 21123213

15.98 €

1 11 jours 22123513

17.07 €

1 11 jours 23153816

16.68 €

1 11 jours 24154016

18.63 €

1 11 jours 25154216

19.48 €

1 11 jours 26154516

20.20 €

1 11 jours 27154816

22.22 €

1 11 jours 28155016

23.93 €

1 11 jours 30155216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme SD Chaîne n° 35 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique