Pignons simples-doubles 50SD

Pignons simples-doubles 50SD
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50SD10
50SD11
50SD12
50SD13
50SD15
50SD17
50SD18
50SD19
50SD20
50SD21
50SD22
50SD23
50SD24
50SD25
50SD26
50SD27
50SD28
50SD29
50SD30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

27.26 €

1 11 jours 10131814

28.20 €

1 11 jours 11132014

18.16 €

1 Disponible 6 jours 12132514

19.89 €

1 Disponible 6 jours 13132814

26.05 €

1 Disponible 6 jours 15133514

32.85 €

1 Disponible 6 jours 17134514

38.31 €

1 Disponible 6 jours 18134814

42.90 €

1 11 jours 19165217

44.86 €

1 Disponible 6 jours 20165717

49.70 €

1 11 jours 21166017

60.54 €

1 11 jours 22166217

63.76 €

1 11 jours 23166817

68.50 €

1 11 jours 24167017

74.29 €

1 11 jours 25167517

81.62 €

1 11 jours 26187819

84.83 €

1 11 jours 27188219

95.13 €

1 11 jours 28188519

97.71 €

1 11 jours 29189019

109.26 €

1 11 jours 30189619

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme SD Chaîne n° 50 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique