Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FBK50B13D22 |
FBK50B13D28 |
FBK50B16D30 |
FBK50B18D25 |
FBK50B19D38 |
FBK50B24D30 |
FBK50B32D30 |
FBK50B32D35 |
FBK50B33D35 |
FBK50B34D30 |
FBK50B35D30 |
FBK50B35D35 |
FBK50B35D40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. de trou d'arbre d (mm) | Largeur du logement de clavette b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.28 € | 1 | 11 jours | 13 | 22 | 7 | ||
22.28 € | 1 | 11 jours | 13 | 28 | 7 | ||
27.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 30 | 7 | |
30.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 25 | 7 | |
34.31 € | 1 | 11 jours | 19 | 38 | 10 | ||
39.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 24 | 30 | 7 | |
51.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 30 | 7 | |
52.26 € | 1 | 11 jours | 32 | 35 | 10 | ||
55.37 € | 1 | 11 jours | 33 | 35 | 10 | ||
57.72 € | 1 | 11 jours | 34 | 30 | 7 | ||
59.27 € | 1 | 11 jours | 35 | 30 | 7 | ||
60.05 € | 1 | 11 jours | 35 | 35 | 10 | ||
60.05 € | 1 | 11 jours | 35 | 40 | 10 |
Loading...
Forme du pignon | Type B | Chaîne n° | 50 | Nombre de rails | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trou d'arbre de type usinage | Matériau | Acier | Type à chaîne | Standard |
Type à arbre | Orifice de l'arbre usiné | Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de trou d'arbre d(mm)
Largeur du logement de clavette b(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles