Pignon d'alésage fini FBN2040B

Pignon d'alésage fini FBN2040B
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBN2040B91/2D20
FBN2040B91/2D25
FBN2040B91/2D30
FBN2040B91/2D35
FBN2040B91/2D40
FBN2040B101/2D20
FBN2040B101/2D25
FBN2040B101/2D30
FBN2040B101/2D35
FBN2040B101/2D40
FBN2040B111/2D20
FBN2040B111/2D25
FBN2040B111/2D30
FBN2040B111/2D35
FBN2040B111/2D40
FBN2040B121/2D20
FBN2040B121/2D25
FBN2040B121/2D30
FBN2040B121/2D35
FBN2040B121/2D40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)

32.26 €

1 6 jours 1920

32.26 €

1 11 jours 1925

32.26 €

1 11 jours 1930

32.26 €

1 11 jours 1935

32.26 €

1 11 jours 1940

35.31 €

1 11 jours 2120

35.31 €

1 11 jours 2125

35.31 €

1 11 jours 2130

35.31 €

1 11 jours 2135

35.31 €

1 11 jours 2140

36.55 €

1 11 jours 2320

36.55 €

1 11 jours 2325

36.55 €

1 11 jours 2330

36.55 €

1 11 jours 2335

36.55 €

1 11 jours 2340

38.67 €

1 11 jours 2520

38.67 €

1 11 jours 2525

38.67 €

1 11 jours 2530

38.67 €

1 11 jours 2535

38.67 €

1 11 jours 2540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2040 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Pas double
Type à rouleau Rouleaux S Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA

Assistance technique