Pignon d'alésage fini FBN60SD

Pignon d'alésage fini FBN60SD
  • En promotion
  • Remise sur volume
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBN60SD12D20
FBN60SD12D25
FBN60SD12D30
FBN60SD13D25
FBN60SD13D30
FBN60SD13D32
FBN60SD13D35
FBN60SD14D30
FBN60SD14D35
FBN60SD14D40
FBN60SD15D30
FBN60SD15D35
FBN60SD15D40
FBN60SD16D30
FBN60SD16D35
FBN60SD16D40
FBN60SD16D45
FBN60SD17D30
FBN60SD17D35
FBN60SD17D40
FBN60SD17D45
FBN60SD18D30
FBN60SD18D35
FBN60SD18D40
FBN60SD18D45
FBN60SD19D40
FBN60SD19D45
FBN60SD19D50
FBN60SD20D40
FBN60SD20D45
FBN60SD20D50
FBN60SD21D40
FBN60SD21D50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)

41.63 €

1 11 jours 1220

41.63 €

1 Disponible 6 jours 1225

41.63 €

1 9 jours 1230

45.14 €

1 11 jours 1325

45.14 €

1 9 jours 1330

45.14 €

1 9 jours 1332

45.14 €

1 9 jours 1335

50.14 €

1 6 jours 1430

49.05 €

23.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1435

50.14 €

1 9 jours 1440

56.61 €

1 11 jours 1530

56.61 €

1 Disponible 6 jours 1535

56.61 €

1 9 jours 1540

60.83 €

1 11 jours 1630

60.83 €

1 11 jours 1635

60.83 €

1 6 jours 1640

60.83 €

1 11 jours 1645

69.11 €

1 11 jours 1730

69.11 €

1 9 jours 1735

69.11 €

1 11 jours 1740

69.11 €

1 Disponible 6 jours 1745

74.11 €

1 Disponible 6 jours 1830

74.11 €

1 11 jours 1835

74.11 €

1 11 jours 1840

74.11 €

1 11 jours 1845

86.27 €

1 11 jours 1940

86.27 €

1 11 jours 1945

86.27 €

1 11 jours 1950

92.06 €

1 6 jours 2040

92.06 €

1 11 jours 2045

92.06 €

1 11 jours 2050

100.11 €

1 Disponible 6 jours 2140

100.11 €

1 11 jours 2150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme SD Chaîne n° 60 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA

Assistance technique