Pignon d'alésage fini FBP15B / FBN15B

Pignon d'alésage fini FBP15B / FBN15B
  • En promotion
  • Remise sur volume
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBN15B24D10
FBN15B24D12
FBN15B26D12
FBN15B26D15
FBN15B26D16
FBN15B28D12
FBN15B28D15
FBN15B28D16
FBN15B30D12
FBN15B30D15
FBN15B30D16
FBN15B33D15
FBN15B33D16
FBN15B35D12
FBN15B35D15
FBN15B35D16
FBP15B11D5
FBP15B12D5
FBP15B12D6
FBP15B13D5
FBP15B13D6
FBP15B13D8
FBP15B14D8
FBP15B15D8
FBP15B16D10
FBP15B17D10
FBP15B18D10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)

23.26 €

1 11 jours 2410

23.26 €

1 11 jours 2412

26.50 €

1 11 jours 2612

26.50 €

1 11 jours 2615

26.50 €

1 11 jours 2616

28.26 €

1 11 jours 2812

28.26 €

1 11 jours 2815

28.26 €

1 11 jours 2816

31.51 €

1 9 jours 3012

31.51 €

1 11 jours 3015

31.51 €

1 11 jours 3016

33.46 €

17.73 €

1 Jour même

Stock

3315

34.08 €

1 11 jours 3316

36.45 €

1 11 jours 3512

36.45 €

1 11 jours 3515

36.45 €

1 6 jours 3516

15.64 €

1 Disponible 6 jours 115

16.42 €

1 11 jours 125

16.42 €

1 Disponible 6 jours 126

16.45 €

1 11 jours 135

18.29 €

10.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

136

16.45 €

1 11 jours 138

17.26 €

1 11 jours 148

17.29 €

1 11 jours 158

18.08 €

1 11 jours 1610

18.92 €

1 11 jours 1710

18.99 €

1 6 jours 1810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 15 Nombre de rails 1
Type Trou d'arbre de type usinage Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Orifice de l'arbre usiné Traitement de surface NA

Assistance technique