Pignons à pas double standard 2040 Laura B Form pour série S

Pignons à pas double standard 2040 Laura B Form pour série S
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2040B61/2
2040B71/2
2040B81/2
2040B91/2
2040B111/2
2040B121/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

11.69 €

1 11 jours 13122013

13.24 €

1 11 jours 15122513

14.18 €

1 11 jours 17133214

14.11 €

1 6 jours 19143815

22.47 €

1 11 jours 23145115

20.51 €

1 Disponible 6 jours 25144215

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2040 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Pas double
Type à rouleau Rouleaux S Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique