Pignons à pas double standard 2060 Laura B Form pour série S

Pignons à pas double standard 2060 Laura B Form pour série S
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2060B61/2
2060B71/2
2060B81/2
2060B91/2
2060B101/2
2060B111/2
2060B121/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

23.62 €

1 11 jours 13143215

27.68 €

1 11 jours 15164517

29.88 €

1 11 jours 17164817

35.37 €

1 Disponible 6 jours 19165517

42.39 €

1 Disponible 6 jours 21165517

48.86 €

1 Disponible 6 jours 23165517

53.16 €

1 Disponible 6 jours 25185519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2060H Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Pas double
Type à rouleau Rouleaux S Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique