Pignons à pas double standard 2100 Laura B Form pour série S

Pignons à pas double standard 2100 Laura B Form pour série S
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2100B61/2
2100B71/2
2100B81/2
2100B91/2
2100B101/2
2100B111/2
2100B121/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

114.46 €

1 11 jours 13206021

127.26 €

1 11 jours 15206621

136.12 €

1 11 jours 17207521

118.74 €

1 Disponible 6 jours 19207521

148.76 €

1 11 jours 21207521

142.44 €

1 11 jours 23268027

160.00 €

1 11 jours 25268027

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2100H Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Pas double
Type à rouleau Rouleaux S Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique