Pignon standard, modèle 100A

Pignon standard, modèle 100A
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
100A10
100A11
100A12
100A13
100A14
100A15
100A16
100A17
100A18
100A19
100A20
100A21
100A22
100A23
100A24
100A25
100A26
100A27
100A28
100A29
100A30
100A31
100A32
100A33
100A34
100A35
100A36
100A37
100A38
100A39
100A40
100A41
100A42
100A43
100A44
100A45
100A46
100A48
100A50
100A52
100A54
100A60
100A65
100A70
100A75
100A80
100A90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

24.96 €

1 11 jours 102021

30.42 €

1 11 jours 112021

35.89 €

1 11 jours 122021

42.14 €

1 11 jours 132021

44.88 €

1 11 jours 142021

52.29 €

1 11 jours 152021

56.43 €

1 11 jours 162021

64.78 €

1 11 jours 172021

72.60 €

1 Disponible 6 jours 182021

79.61 €

1 Disponible 6 jours 192021

90.54 €

1 11 jours 202021

95.24 €

1 11 jours 212021

99.55 €

1 11 jours 222627

113.97 €

1 11 jours 232627

124.90 €

1 11 jours 242627

131.15 €

1 11 jours 252627

142.09 €

1 11 jours 262627

153.02 €

1 11 jours 272627

163.18 €

1 11 jours 282627

184.24 €

1 11 jours 292627

193.62 €

1 11 jours 302627

153.95 €

1 11 jours 312627

210.43 €

1 11 jours 322627

162.54 €

1 11 jours 332627

165.29 €

1 11 jours 342627

170.75 €

1 9 jours 352627

182.76 €

1 11 jours 362627

213.79 €

1 11 jours 372627

207.83 €

1 11 jours 382627

240.50 €

1 11 jours 392627

236.18 €

1 11 jours 402627

285.16 €

1 11 jours 412627

249.30 €

1 11 jours 422627

304.27 €

1 8 jours 432627

326.34 €

1 8 jours 442627

286.94 €

1 8 jours 452627

312.55 €

1 8 jours 462627

343.09 €

1 8 jours 482627

370.91 €

1 8 jours 502627

454.75 €

1 8 jours 522627

427.65 €

1 8 jours 542627

572.07 €

1 8 jours 602627

681.66 €

1 8 jours 652627

784.19 €

1 8 jours 702627

908.51 €

1 8 jours 753031

1,162.30 €

1 8 jours 803031

1,547.98 €

1 8 jours 903031

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme A Chaîne n° 100 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique