Pignon standard, modèle 410A

Pignon standard, modèle 410A
  • En promotion
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
410A8
410A9
410A10
410A12
410A13
410A14
410A15
410A16
410A17
410A18
410A19
410A20
410A21
410A22
410A23
410A24
410A25
410A26
410A27
410A28
410A30
410A31
410A32
410A33
410A34
410A35
410A36
410A37
410A38
410A39
410A40
410A41
410A42
410A44
410A45
410A46
410A47
410A48
410A49
410A50
410A52
410A54
410A60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

3.35 €

1 Disponible 6 jours 889

3.42 €

1 6 jours 989

3.42 €

1 Disponible 6 jours 10910

4.51 €

1 Disponible 10 jours 121011

4.67 €

1 Disponible 6 jours 131213

4.92 €

1 11 jours 141213

5.21 €

1 Disponible 6 jours 151213

5.77 €

1 Disponible 6 jours 161314

6.40 €

1 9 jours 171314

6.30 €

1 11 jours 181314

7.95 €

1 Disponible 11 jours 191314

7.95 €

1 Disponible 6 jours 201415

8.81 €

1 11 jours 211415

9.37 €

1 11 jours 221415

10.21 €

1 11 jours 231415

10.36 €

5.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

241415

11.30 €

1 9 jours 251415

11.62 €

1 11 jours 261415

12.48 €

1 11 jours 271415

12.95 €

1 6 jours 281415

15.05 €

1 Disponible 6 jours 301415

17.54 €

1 11 jours 311415

17.16 €

1 Disponible 10 jours 321415

19.89 €

1 11 jours 331415

19.50 €

1 11 jours 341415

20.67 €

1 11 jours 351415

22.61 €

1 11 jours 361617

24.88 €

1 11 jours 371617

24.96 €

1 11 jours 381617

24.57 €

1 11 jours 391617

26.53 €

1 Disponible 10 jours 401617

31.20 €

1 11 jours 411617

31.59 €

1 11 jours 421617

35.48 €

1 6 jours 441617

32.77 €

1 11 jours 451617

38.14 €

1 11 jours 461617

38.84 €

1 11 jours 471617

38.47 €

1 6 jours 481617

44.69 €

1 11 jours 491617

43.68 €

1 11 jours 501617

47.82 €

1 11 jours 521617

47.59 €

1 9 jours 541617

65.53 €

1 6 jours 601617

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme A Chaîne n° 410 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique