Serrures KANA, modèle standard KL201MA

Serrures KANA, modèle standard KL201MA
  • En promotion
  • Remise sur volume
Assembling it suppresses hub terminal surface and outer circumference vibration, constraints gear interval backlash, and also reduces belt vibration noise caused by timing pulley vibration.

[Features]
· Assembling KL201MA suppresses hub terminal surface and outer circumference vibration, constraints gear interval backlash, and also reduces belt drive noise caused by timing pulley vibration.
· Compatible shaft diameters are ø5 to ø85, and compatible shaft tolerances are g5, g6, h5, h6, h7, and h8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KL201MA6.35X20
KL201MA10X23
KL201MA24X42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(Ø)
Plage de couple max. admissible
(N•m)
φd
(Ø)
Couple max. admissible
(N•m)
Poussée axiale
(Kn)
Valeur minimale de diamètre de bossage extérieur D2
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Diamètre extérieur A
(Ø)
L2
(mm)
L
(mm)

53.37 €

27.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.352.0 à 20.02012.72.924.514.322.512.322.5

56.75 €

30.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020,1 à 50,02327.55.13314.825.512.818.8

68.53 €

37.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

24300,1 à 500,04236329.96225.14622.130.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Fonction de centrage Disponible Matériau Acier spécial pour structure mécanique
Traitement de surface NA Structure de fixation Type à simple cône Méthodes de fixation Mécanique (type à cale)
Nombre de vis de serrage Multiple

Assistance technique