Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DE151
Référence pièce
|
---|
DE151 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Charge admissible (spécification de plage) (N) | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 dans la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | Diamètre extérieur DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Longueur de la charge L1 (mm) | Charge de référence P1 (N) | Diamètre du centre de la bobine D (Ø) | Diamètre du câble d (Ø) | Nombre total de spires Nt | Équation de courbe élastique maximale (mm) | Unité de commande (pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 1.26 à 3.50 | 1.37 | 11.5 | 8 | 2.25 | 0.392 | 0.271 | 9.85 | 0.89 | 2 | 0.25 | 15.5 | 3.5 | - |
Loading...
Type crochet | Crochet inversé | Angle face au crochet | 180° |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressort hélicoïdal avec grande extension de ressort, le numéro d'article est le suivant: DE151.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DE151.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
Charge admissible (spécification de plage)(N)
Charge admissible P2(N)
Longueur L2 dans la charge admissible(mm)
Longueur libre Lf(mm)
Diamètre extérieur DE(Ø)
Tension initiale Pi(N)
Constante du ressort K(N / mm)
Longueur de la charge L1(mm)
Charge de référence P1(N)
Diamètre du centre de la bobine D(Ø)
Diamètre du câble d(Ø)
Nombre total de spires Nt
Équation de courbe élastique maximale(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DE004 |
DE005 |
DE006 |
DE152 |
DE153 |
DE154 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Charge admissible (spécification de plage) (N) | Charge admissible P2 (N) | Longueur L2 dans la charge admissible (mm) | Longueur libre Lf (mm) | Diamètre extérieur DE (Ø) | Tension initiale Pi (N) | Constante du ressort K (N / mm) | Longueur de la charge L1 (mm) | Charge de référence P1 (N) | Diamètre du centre de la bobine D (Ø) | Diamètre du câble d (Ø) | Nombre total de spires Nt | Équation de courbe élastique maximale (mm) | Unité de commande (pièce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 20 | Disponible | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | Jusqu'à 1.25 | 0.16 | 24.7 | 8.7 | 1.3 | 0.029 | 0.008 | 17.34 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 62.5 | 16 | 20 | |
1.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | Jusqu'à 1.25 | 0.16 | 30.8 | 10.4 | 1.3 | 0.029 | 0.006 | 21.39 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 79.5 | 20.4 | 20 | |
2.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | Jusqu'à 1.25 | 0.16 | 6.2 | 3.5 | 1.3 | 0.029 | 0.047 | 4.95 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 10.5 | 2.7 | 20 | |
1.42 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 1.26 à 3.50 | 1.37 | 13.5 | 9 | 2.25 | 0.392 | 0.215 | 11.33 | 0.89 | 2 | 0.25 | 19.5 | 4.5 | - | |
1.42 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 1.26 à 3.50 | 1.37 | 15.9 | 10.2 | 2.25 | 0.392 | 0.171 | 13.12 | 0.89 | 2 | 0.25 | 24.5 | 5.7 | - | |
1.42 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 1.26 à 3.50 | 1.37 | 19.3 | 11.9 | 2.25 | 0.392 | 0.133 | 15.66 | 0.89 | 2 | 0.25 | 31.5 | 7.4 | - |