Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C250
Référence pièce
|
---|
C250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Charge admissible (spécification de plage) (N) | État de l'extrémité | Charge admissible P2 (N) | Hauteur H2 dans la charge admissible (mm) | Hauteur libre Hf (mm) | Diamètre extérieur de la bobine DE (Ø) | Diamètre intérieur de la bobine DI (Ø) | Constante du ressort K (N / mm) | Hauteur de charge H1 (mm) | Charge de référence P1 (N) | Diamètre du centre de la bobine D (Ø) | Diamètre du câble d (mm) | Hauteur solide Hs (mm) | Nombre total de spires Nt | Unité de commande (pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 30,01 à 50,00 | À la masse | 39.03 | 18.05 | 37 | 14 | 11.2 | 2.059 | 25.6 | 23.54 | 12.6 | 1.4 | 14 | 10 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Super ressort, ressort de compression hélicoïdal, le numéro d'article est le suivant: C250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C250.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
Charge admissible (spécification de plage)(N)
État de l'extrémité
Charge admissible P2(N)
Hauteur H2 dans la charge admissible(mm)
Hauteur libre Hf(mm)
Diamètre extérieur de la bobine DE(Ø)
Diamètre intérieur de la bobine DI(Ø)
Constante du ressort K(N / mm)
Hauteur de charge H1(mm)
Charge de référence P1(N)
Diamètre du centre de la bobine D(Ø)
Diamètre du câble d(mm)
Hauteur solide Hs(mm)
Nombre total de spires Nt
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C104 |
C105 |
C106 |
C251 |
C252 |
C253 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Charge admissible (spécification de plage) (N) | État de l'extrémité | Charge admissible P2 (N) | Hauteur H2 dans la charge admissible (mm) | Hauteur libre Hf (mm) | Diamètre extérieur de la bobine DE (Ø) | Diamètre intérieur de la bobine DI (Ø) | Constante du ressort K (N / mm) | Hauteur de charge H1 (mm) | Charge de référence P1 (N) | Diamètre du centre de la bobine D (Ø) | Diamètre du câble d (mm) | Hauteur solide Hs (mm) | Nombre total de spires Nt | Unité de commande (pièce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | Jusqu'à 1.50 | Pas à la masse | 0.69 | 4 | 11 | 3 | 2.6 | 0.098 | 6 | 0.49 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 8.5 | - | |
1.07 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | Jusqu'à 1.50 | Pas à la masse | 0.78 | 4.57 | 16 | 4 | 3.54 | 0.069 | 8.86 | 0.49 | 3.77 | 0.23 | 2.2 | 8.5 | - | |
0.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | Jusqu'à 1.50 | Pas à la masse | 0.98 | 2.88 | 6 | 2 | 1.6 | 0.314 | 4.12 | 0.59 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 9.5 | - | |
3.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 30,01 à 50,00 | À la masse | 41.48 | 9.63 | 16 | 12 | 9.2 | 6.512 | 12.2 | 24.52 | 10.6 | 1.4 | 8.75 | 6.25 | - | |
4.28 € | 20 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 30,01 à 50,00 | À la masse | 44.03 | 14.73 | 32 | 18 | 14.8 | 2.55 | 21.6 | 26.48 | 16.4 | 1.6 | 11.2 | 7 | - | |
4.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) WPB | 30,01 à 50,00 | À la masse | 45.8 | 19.33 | 35 | 12 | 9.2 | 2.922 | 25.6 | 27.46 | 10.6 | 1.4 | 16.1 | 11.5 | - |