Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
123020123016
Référence pièce
|
---|
123020123016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | D.E. D (Ø) | D.I. D (Ø) | Hauteur t + h (mm) | Force du ressort P (N) | Épaisseur de la plaque T (mm) | Hauteur h (mm) | Traitement de surface | Dureté | JIS nominal | Nombre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 68 jours | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 56 | 28.5 | 3.6 | 4018 | 2 | 1.6 | Finition brillante | HRC37–46 | 56 | 16 |
Loading...
Charge | Utilisé pour charge légère | Déformation utilisée | 0.75h (mm) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressort à disque (charge légère), le numéro d'article est le suivant: 123020123016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123020123016.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
D.E. D(Ø)
D.I. D(Ø)
Hauteur t + h(mm)
Force du ressort P(N)
Épaisseur de la plaque T(mm)
Hauteur h(mm)
Traitement de surface
Dureté
JIS nominal
Nombre nominal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
123020123004 |
123020123005 |
123020123006 |
123020123017 |
123020123018 |
123020123019 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | D.E. D (Ø) | D.I. D (Ø) | Hauteur t + h (mm) | Force du ressort P (N) | Épaisseur de la plaque T (mm) | Hauteur h (mm) | Traitement de surface | Dureté | JIS nominal | Nombre nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 14 | 7.2 | 0.9 | 245 | 0.5 | 0.4 | Finition brillante | HRC37–46 | 14 | 4 | ||
0.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 16 | 8.2 | 1.05 | 372.4 | 0.6 | 0.45 | Finition brillante | HRC37–46 | 16 | 5 | ||
0.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 18 | 9.2 | 1.2 | 509.6 | 0.7 | 0.5 | Finition brillante | HRC37–46 | 18 | 6 | ||
315.30 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 63 | 31 | 4.25 | 6487.6 | 2.5 | 1.75 | Finition brillante | HRC37–46 | 63 | 17 | |
473.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 71 | 36 | 4.5 | 6046.6 | 2.5 | 2 | Finition brillante | HRC37–46 | 71 | 18 | |
764.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 80 | 41 | 5.3 | 9437.4 | 3 | 2.3 | Finition brillante | HRC37–46 | 80 | 19 |